990-5998K-017

Dati tecnici per sistemi da 400 V

Fattore di potenza in ingresso

I valori corrispondono a 400 V, 50 Hz di carico lineare.

  UPS per batterie interne UPS per batterie esterne
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carico al 25% 0,99 0,99 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
Carico al 50% 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Carico al 75% 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Carico al 100% 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Efficienza

Efficienza in modalità normale

I valori corrispondono a 400 V, 50 Hz di carico lineare.

  UPS per batterie interne UPS per batterie esterne
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carico al 25% 95,3 94,8

95,5

94,7

95,3

95,3

95,6

95,5

Carico al 50% 95,6 95,5

95,8

95,5

95,6

95,6

95,8

95,6

Carico al 75% 95,3 95,3

95,4

95,3

95,2

95,2

95,2

95,1

Carico al 100% 94,8 94,9

94,8

94,9

94,8

94,6

94,5

94,5

Efficienza in modalità ECO

  UPS per batterie interne UPS per batterie esterne
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carico al 25% 98,9 98,8

98,9

98,8

99,0

99,0

99,0

99,0

Carico al 50% 99,1 98,9

99,1

99,0

99,2

99,2

99,1

99,1

Carico al 75% 99,0 98,9

99,0

98,9

99,0

99,0

99,0

99,0

Carico al 100% 99,1 99,0

99,1

99,0

99,1

99,0

99,0

99,0

Efficienza in funzionamento a batteria

  UPS per batterie interne UPS per batterie esterne
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carico al 25% 95,0 94,5

94,9

95,0

95,1

94,8

95,1

94,7

Carico al 50% 95,8 95,3

95,7

95,4

95,7

95,5

95,5

95,2

Carico al 75% 95,7 95,3

95,4

95,2

95,4

95,3

95,1

94,9

Carico al 100% 95,3 95,1

95,1

94,8

94,9

95,0

94,7

94,4

Autonomia delle batterie

Visitare www.se.com per maggiori informazioni sull’autonomia delle batterie.

Tassi di gassificazione delle batterie per armadi delle batterie modulari e UPS con batterie interne

I tassi di gassificazione sono calcolati in base a:

  • Tasso di gassificazione a 2,4 V/cella (3 piedi cubi/ora) presupponendo un'efficienza di ricombinazione del 97%

  • Sei celle per modulo batteria

  • Dieci batterie per cartuccia

Riferimento commerc. Descrizione Tipico cm³/ora (ml/ora)
E3SBTHU Modulo batteria ad alte prestazioni 12,67 (12,67)
E3SBTH4E* Stringa di batterie ad alte prestazioni 50,68 (50,68)

Valori degli elettroliti per armadio delle batterie modulari e UPS con batterie interne

Riferimento commerc. Descrizione Volume elettroliti in litri (gal) Peso elettroliti in kg (lb)
E3SBT4 Stringa di batterie standard 15,120 (4) 20 (44,4)
E3SBTH4 Stringa di batterie ad alte prestazioni 13,320 (3,6) 17,6 (39,2)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.