990-5998H-012

Données techniques des systèmes 400 V

Facteur de puissance d'entrée

Les valeurs sont indiquées pour une tension de 400 V et une charge linéaire de 50 Hz.

  ASI avec batteries modulaires intégrées ASI avec batteries externes
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25 % de la charge 0,99 0,99 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
50 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
75 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
100 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Rendement

Rendement en mode normal

Les valeurs sont indiquées pour une tension de 400 V et une charge linéaire de 50 Hz.

  ASI avec batteries modulaires intégrées ASI avec batteries externes
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25 % de la charge 95,3 94,8

95,5

94,7

95,3

95,3

95,6

95,5

50 % de la charge 95,6 95,5

95,8

95,5

95,6

95,6

95,8

95,6

75 % de la charge 95,3 95,3

95,4

95,3

95,2

95,2

95,2

95,1

100 % de la charge 94,8 94,9

94,8

94,9

94,8

94,6

94,5

94,5

Rendement en mode ECO

  ASI avec batteries modulaires intégrées ASI avec batteries externes
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25 % de la charge 98,9 98,8

98,9

98,8

99,0

99,0

99,0

99,0

50 % de la charge 99,1 98,9

99,1

99,0

99,2

99,2

99,1

99,1

75 % de la charge 99,0 98,9

99,0

98,9

99,0

99,0

99,0

99,0

100 % de la charge 99,1 99,0

99,1

99,0

99,1

99,0

99,0

99,0

Efficacité en fonctionnement sur batterie

  ASI avec batteries modulaires intégrées ASI avec batteries externes
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25 % de la charge 95,0 94,5

94,9

95,0

95,1

94,8

95,1

94,7

50 % de la charge 95,8 95,3

95,7

95,4

95,7

95,5

95,5

95,2

75 % de la charge 95,7 95,3

95,4

95,2

95,4

95,3

95,1

94,9

100 % de la charge 95,3 95,1

95,1

94,8

94,9

95,0

94,7

94,4

Autonomie batterie

Accédez à la page www.se.com pour consulter les autonomies batterie.

Taux d'émission de gaz des batteries pour les armoires batteries modulaires et ASI avec batteries intégrées

Les taux d'émission de gaz des batteries sont calculés selon :

  • Taux d'émission de gaz à 2,4 V/cellule (3 pieds/h) en supposant que l'efficacité de recombinaison est égale à 97 %

  • Six cellules par module de batterie

  • Dix batteries par cartouche

Référence commerciale Description cm³/hr (ml/hr)
E3SBTHU Module de batterie hautes performances 12,67 (12,67)
E3SBTH4* Chaîne batterie hautes performances 50,68 (50,68)

Valeurs d'électrolyte pour les armoires batteries modulaires et ASI avec batteries intégrées

Référence commerciale Description Volume d'électrolyte en L (gal) Poids d'électrolyte en kg (lbs)
E3SBT4 Chaîne batterie standard 15,120 (4) 20 (44,4)
E3SBTH4 Chaîne batterie hautes performances 13,320 (3,6) 17,6 (39,2)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.