990-5998H-012

Spécifications d'installation pour ASI de 60-100 kVA avec batteries externes

Caractéristiques des entrées

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Plage de tension d'entrée (V) 342-477 à pleine charge*
Plage de fréquence (Hz) 40–70
Courant d'entrée nominal (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Courant d'entrée maximal (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Limitation du courant d'entrée (A) 155 206 258
Distorsion harmonique totale (THDI) < 3 % pour charges linéaires
Facteur de puissance d'entrée > 0,99
Tension nominale maximale en court-circuit Icc=10 kA
Protection Fusible
Montée en puissance 7 secondes

Caractéristiques du bypass

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge 110 % pendant 60 minutes
130 % pendant 10 minutes
130–150 % pendant 1 minute
Tension de bypass minimale (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Tension de bypass maximale (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Fréquence (Hz) 50 ou 60

Plage de fréquence (%)

± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur).
Courant nominal de bypass (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icw=10 kA

Caractéristiques de sortie

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge* 110 % pendant 60 minutes
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
Régulation de la tension de sortie ± 1 %
Réponse de charge dynamique 20 millisecondes
Facteur de puissance de sortie 1,0
Courant de sortie nominal (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Distorsion harmonique totale (THDU) <2 % pour une charge linéaire équilibrée de 100 %
<5 % pour une charge non linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50 ou 60
Vitesse de balayage (Hz/s) Programmable : 0,5 à 2,0. La valeur par défaut est 0,5
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS–111
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Courant de court-circuit sortie 210 A/200 ms 330 A/200 ms 330 A/200 ms

Caractéristiques des batteries

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Puissance de charge en % de puissance de sortie 1–20 % 1–30 % 1–24 %
Puissance de charge maximale (W) 12 000 24 000 24 000
Tension nominale de la batterie (blocs 2x16–2x25*) (V CC) ± 192 à ± 300
Tension nominale flottante (blocs 2x16–2x25*) (V CC) ± 215,5 à ± 337,5
Tension de fin de décharge (blocs 2x16-2x25) (V CC) ± 153,6 à ± 240
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (blocs 2x18–2x25) (A) 147–105 196–140 245–175
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (blocs 2x18–2x25) (A) 185–132 246–176 308–221
Compensation de température (par cellule)* Programmable de 0 à 7 mV. La valeur par défaut est 0 mV
Taux d'ondulation du courant < 5 % C10

Protection en amont préconisée

NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
  60 kW 80 kW 100 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX160F 36 kA CA 3P3D 125 A TMD C16F3TM125 NSX100F 36 kA CA 3P3D 100 A TMD C10F3TM100 NSX160F 36 kA CA 3P3D 160 A TMD C16F3TM160 NSX160F 36 kA CA 3P3D 160 A TMD C16F3TM160 NSX250F 36 kA CA 3P3D 200 A TMD C25F3TM200 NSX160F 36 kA CA 3P3D 160 A TMD C16F3TM160
Paramètre In 125 100 160 160 200 160
Paramètre Ir 125 100 160 144 200 160
Paramètre Im 1 250 (fixe) 800 (fixe) 1 250 (fixe) 1 250 (fixe) 1 000 1 250 (fixe)

Sélectivité des disjoncteurs en aval 60 KVA : Après 8,7 ms, le déclencheur du disjoncteur se déclenche après un court-circuit, la sortie se fait sans interruption. (Caractéristiques du disjoncteur : iC65H-C-16A)

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 70 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.

60 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2)
Entrée 35 2x25 16
Bypass 25 16
Sortie 25 2x25 16
Batterie 50 50 25

80 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2)
Entrée 50 2x50 25
Bypass 50 25
Sortie 50 2x50 25
Batterie 2x50 2x50 50

100 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2)
Entrée 70 2x70 35
Bypass 70 35
Sortie 70 2x70 35
Batterie 2x70 2x70 70

Recommandation des tailles de vis et cosses

Section de câble (mm²) Taille de vis Type de cosse
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8
NOTE: Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M8 local pour le remplacer.

Poids et dimensions de l'ASI

ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Poids et dimensions de l'ASI avec emballage

ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
60 kVA 400 V 133 1 140 475 965
80 kVA 400 V 164 1 140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1 140 475 965

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

Option A

NOTE: Si l'ASI est installée sans accès latéral, la longueur des câbles connectés à l'ASI doit permettre le déploiement de l'ASI.

Option B

Caractéristiques environnementales

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C
Température optimale recommandée pour les batteries : 20 °C à 25 °C
de -15 à 40 °C pour les systèmes avec batteries
de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries
Humidité relative de 0 à 95 % sans condensation
Altitude
Selon la norme CEI 62040–3
Facteur de déclassement de puissance :
0-1 500 m : 1 000
1 500–2 000 m : 0,975
≤ 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente)
Alarme sonore < 65 dBA à pleine charge et à une température ambiante de 30 °C*  
Catégorie de protection IP20 (filtre anti-poussière standard)
Couleur RAL 9003

Dissipation thermique

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Mode normal 3 084 10 523 4 296 14 659 5 500 18 767
Mode batterie 2 958 10 093 4 352 14 850 5 520 18 835
Mode ECO 540 1 843 696 2 375 1 020 3 480
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.