990-5998K-017

Pianificazione impianto per UPS da 60-100 kVA 400 V per batterie esterne

Specifiche ingresso

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Intervallo tensione in ingresso (V) 342-477 a pieno carico*
Intervallo frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Corrente massima in ingresso (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Limitazione corrente in ingresso (A) 155 206 258
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% per i carichi lineari
Fattore di potenza in ingresso > 0,99
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=10 kA
Protezione Fusibile
Rampa in ingresso 7 secondi

Specifiche bypass

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% per 60 minuti
130% per 10 minuti
130-150% per 1 minuto
Tensione bypass minima (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Tensione bypass massima (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frequenza (Hz) 50 o 60

Intervallo freq (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente).
Corrente bypass nominale (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Massimo valore nominale cortocircuito Icw=10 kA

Specifiche uscita

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico* 110% per 60 minuti
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Regolazione della tensione in uscita ± 1%
Risposta con carico dinamico 20 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1,0
Corrente in uscita nominale (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Distorsione armonica totale (THDU) < 2% con carico lineare bilanciato al 100%
< 5% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 o 60
Velocità di risposta (Hz/s) Programmabile: da 0,5 a 2,0 Il valore predefinito è 0,5.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS–111
Fattore di potenza di carico Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento
Corrente di cortocircuito in uscita 210 A/200 ms 330 A/200 ms 330 A/200 ms

Specifiche batteria

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita 1-20% 1-30% 1-24%
Massima potenza di carica (W) 12000 24000 24000
Tensione nominale batteria (2x16–2x25 moduli*) (VCC) Da ± 192 a ± 300
Tensione nominale di mantenimento (2x16–2x25 moduli*) (VCC) Da ± 215,5 a ± 337,5
Tensione di batteria a fine scarica (2x16-2x25 moduli) (VCC) Da ± 153,6 a ± 240
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (2x18–2x25 moduli) (A) 147–105 196–140 245–175
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (2x18–2x25 moduli) (A) 185–132 246–176 308–221
Compensazione temperatura (per cella)* Programmabile da 0–7 mV. Il valore predefinito è 0 mV
Corrente ondulata < 5% C10

Protezione a monte consigliata

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, l'interruttore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Impostazione In 125 100 160 160 200 160
Impostazione Ir 125 100 160 144 200 160
Impostazione Im 1250 (fisso) 800 (fisso) 1250 (fisso) 1250 (fisso) 1000 1250 (fisso)

Selettività 60 kVA dell'interruttore a valle: scatto interruttore dopo 8,7 ms in seguito a un corto circuito. (Specifiche dell'interruttore: iC65H-C-16A)

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 70 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi della batteria fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi e dei cavi PE della batteria e assicurarsi che le dimensioni dei cavi della batteria corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti senza o con meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.

60 kVA

Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2)
Ingresso 35 2x25 16
Bypass 25 16
Uscita 25 2x25 16
Batteria 50 50 25

80 kVA

Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2)
Ingresso 50 2x50 25
Bypass 50 25
Uscita 50 2x50 25
Batteria 2x50 2x50 50

100 kVA

Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2)
Ingresso 70 2x70 35
Bypass 70 35
Uscita 70 2x70 35
Batteria 2x70 2x70 70

Bulloni e capicorda cavi consigliati

Dimensione dei cavi (mm²) Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8
NOTA: Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M8 locale.

Pesi e dimensioni dell'UPS

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.

Opzione A

NOTA: Se l'UPS è installato senza accesso laterale, la lunghezza dei cavi collegati all'UPS deve consentirne l'installazione.

Opzione B

Caratteristiche ambientali

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C
Temperatura ottimale consigliata per le batterie: da 20 °C a 25 °C
Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie
Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie
Umidità relativa 0–95% senza condensa
Altitudine
In conformità con IEC 62040–3
Fattore di declassamento potenza:
0-1500 m: 1000
1500-2000 m: 0,975
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente)
Rumore udibile < 65 dBA a pieno carico e a una temperatura ambiente di 30 °C*  
Classe di protezione IP20 (filtro antipolvere come dotazione standard)
Colore RAL 9003

Dissipazione del calore

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  A BTU/h A BTU/h A BTU/h
Modalità normale 3084 10523 4296 14659 5500 18767
Modalità batteria 2958 10093 4352 14850 5520 18835
Modalità ECO 540 1843 696 2375 1020 3480
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.