990-91580E-034

Fiziksel

UPS Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

Bir Dahili Anahtarlı UPS

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm UPS'te önceden kurulu güç modüllerinin sayısı *

EMUPS50K250QBH

262 2191 800 1200 1 5

EMUPS50K250QBHS

262 2191 800 1200 1 5

Dört Dahili Anahtarlı UPS

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm UPS'te önceden kurulu güç modüllerinin sayısı *

EMUPS50K250PBH

295 2191 800 1200 1 5

EMUPS50K250PBHS

295 2191 800 1200 1 5

Güç Modülü Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

NOT: N+1 UPS modellerinde yedek güç modülü için ağırlık 28 kg artar.
Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm

EMPM50KH

33

280

590

850

UPS Ağırlıkları ve Boyutları

Bir Dahili Anahtarlı UPS

Tür Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
50 kW

216

1991

600

850

N + 1 güç modülü ile 50 kW

244

1991

600

850

100 kW

244

1991

600

850

N + 1 güç modülü ile 100 kW

272

1991

600

850

150 kW

272

1991

600

850

N + 1 güç modülü ile 150 kW

300

1991

600

850

200 kW

300

1991

600

850

N + 1 güç modülü ile 200 kW

328

1991

600

850

250 kW

328

1991

600

850

N + 1 güç modülü ile 250 kW

356

1991

600

850

Dört Dahili Anahtarlı UPS

Tür Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
50 kW

251

1991

600

850

N + 1 güç modülü ile 50 kW

279

1991

600

850

100 kW

279

1991

600

850

N + 1 güç modülü ile 100 kW

307

1991

600

850

150 kW

307

1991

600

850

N + 1 güç modülü ile 150 kW

335

1991

600

850

200 kW

335

1991

600

850

N + 1 güç modülü ile 200 kW

363

1991

600

850

250 kW

363

1991

600

850

N + 1 güç modülü ile 250 kW

391

1991

600

850

Boşluk ölçüleri

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.

UPS

Derinlik Adaptörlü UPS

NOT: Derinlik adaptörü UPS ile birlikte takıldığında da 500 mm arka boşluk gereklidir.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.