990-91580E-017

Caratteristiche fisiche

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

UPS con un interruttore interno

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm) Numero di moduli di potenza preinstallati nell'UPS Numero di moduli di potenza supplementari ordinabili*

EMUPS50K250QBH

262 2191 800 1200 1 5

EMUPS50K250QBHS

262 2191 800 1200 1 5

UPS con quattro interruttori interni

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm) Numero di moduli di potenza preinstallati nell'UPS Numero di moduli di potenza supplementari ordinabili*

EMUPS50K250PBH

295 2191 800 1200 1 5

EMUPS50K250PBHS

295 2191 800 1200 1 5

Peso e dimensioni con imballaggio dei moduli di potenza

NOTA: Per i modelli di UPS N+1, il peso aumenta di 28 kg con il modulo di potenza ridondante.
Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)

EMPM50KH

33

280

590

850

Pesi e dimensioni dell'UPS

UPS con un interruttore interno

Tipo Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
50 kW

216

1991

600

850

50 kW con modulo di potenza N+1

244

1991

600

850

100 kW

244

1991

600

850

100 kW con modulo di potenza N+1

272

1991

600

850

150 kW

272

1991

600

850

150 kW con modulo di potenza N+1

300

1991

600

850

200 kW

300

1991

600

850

200 kW con modulo di potenza N+1

328

1991

600

850

250 kW

328

1991

600

850

250 kW con modulo di potenza N+1

356

1991

600

850

UPS con quattro interruttori interni

Tipo Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
50 kW

251

1991

600

850

50 kW con modulo di potenza N+1

279

1991

600

850

100 kW

279

1991

600

850

100 kW con modulo di potenza N+1

307

1991

600

850

150 kW

307

1991

600

850

150 kW con modulo di potenza N+1

335

1991

600

850

200 kW

335

1991

600

850

200 kW con modulo di potenza N+1

363

1991

600

850

250 kW

363

1991

600

850

250 kW con modulo di potenza N+1

391

1991

600

850

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.

UPS

UPS con adattatore di profondità

NOTA: è necessario uno spazio di manovra di 500 mm sulla parte posteriore quando l'adattatore di profondità viene installato con l'UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.