990-91580E-025

Parametry fizyczne

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

Zasilacz UPS z jednym wewnętrznym przełącznikiem

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm Liczba modułów zasilania wstępnie zamontowanych w zasilaczu UPS Liczba dodatkowych modułów zasilania, które można zamówić*

EMUPS50K250QBH

262 2191 800 1200 1 5

EMUPS50K250QBHS

262 2191 800 1200 1 5

Zasilacz UPS z czterema wewnętrznymi przełącznikami

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm Liczba modułów zasilania wstępnie zamontowanych w zasilaczu UPS Liczba dodatkowych modułów zasilania, które można zamówić*

EMUPS50K250PBH

295 2191 800 1200 1 5

EMUPS50K250PBHS

295 2191 800 1200 1 5

Waga i wymiary modułu zasilania w opakowaniu do wysyłki

UWAGA: W przypadku modeli zasilaczy UPS N+1, waga wzrasta o 28 kg po dodaniu nadmiarowego modułu zasilania.
Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm

EMPM50KH

33

280

590

850

Waga i wymiary zasilacza UPS

Zasilacz UPS z jednym wewnętrznym przełącznikiem

Typ Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
50 kW

216

1991

600

850

50 kW z modułem zasilania N+1

244

1991

600

850

100 kW

244

1991

600

850

100 kW z modułem zasilania N+1

272

1991

600

850

150 kW

272

1991

600

850

150 kW z modułem zasilania N+1

300

1991

600

850

200 kW

300

1991

600

850

200 kW z modułem zasilania N+1

328

1991

600

850

250 kW

328

1991

600

850

250 kW z modułem zasilania N+1

356

1991

600

850

Zasilacz UPS z czterema wewnętrznymi przełącznikami

Typ Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
50 kW

251

1991

600

850

50 kW z modułem zasilania N+1

279

1991

600

850

100 kW

279

1991

600

850

100 kW z modułem zasilania N+1

307

1991

600

850

150 kW

307

1991

600

850

150 kW z modułem zasilania N+1

335

1991

600

850

200 kW

335

1991

600

850

200 kW z modułem zasilania N+1

363

1991

600

850

250 kW

363

1991

600

850

250 kW z modułem zasilania N+1

391

1991

600

850

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.

Zasilacz UPS

Zasilacz UPS z adapterem głębokości

UWAGA: W przypadku montażu adaptera głębokości wymagana jest dodatkowa przestrzeń 500 mm z tyłu zasilacza.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.