990-91580D-012

Caractéristiques physiques

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

ASI avec un interrupteur interne

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm Nombre de modules de puissance préinstallés dans l'ASI Nombre de modules de puissance pouvant être commandés*

EMUPS50K250QBH

262 2 191 800 1 200 1 5

EMUPS50K250QBHS

262 2 191 800 1 200 1 5

ASI avec quatre interrupteurs internes

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm Nombre de modules de puissance préinstallés dans l'ASI Nombre de modules de puissance pouvant être commandés*

EMUPS50K250PBH

295 2 191 800 1 200 1 5

EMUPS50K250PBHS

295 2 191 800 1 200 1 5

Poids et dimensions des modules de puissance à l'expédition

NOTE: Pour les modèles d'ASI N+1, le poids augmente de 28 kg pour le module de puissance redondant.
Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm

EMPM50KH

33

280

590

850

Poids et dimensions de l'ASI

ASI avec un interrupteur interne

Type Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
50 kW

216

1 991

600

850

50 kW avec module de puissance N+1

244

1 991

600

850

100 kW

244

1 991

600

850

100 kW avec module de puissance N+1

272

1 991

600

850

150 kW

272

1 991

600

850

150 kW avec module de puissance N+1

300

1 991

600

850

200 kW

300

1 991

600

850

200 kW avec module de puissance N+1

328

1 991

600

850

250 kW

328

1 991

600

850

250 kW avec module de puissance N+1

356

1 991

600

850

ASI avec quatre interrupteurs internes

Type Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
50 kW

251

1 991

600

850

50 kW avec module de puissance N+1

279

1 991

600

850

100 kW

279

1 991

600

850

100 kW avec module de puissance N+1

307

1 991

600

850

150 kW

307

1 991

600

850

150 kW avec module de puissance N+1

335

1 991

600

850

200 kW

335

1 991

600

850

200 kW avec module de puissance N+1

363

1 991

600

850

250 kW

363

1 991

600

850

250 kW avec module de puissance N+1

391

1 991

600

850

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

ASI

ASI avec adaptateur de profondeur

NOTE: Un dégagement arrière de 500 mm est également nécessaire lorsque l'adaptateur de profondeur est installé avec l'ASI.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.