990-91580E-023

Fysisk

UPS – forsendelsesvekt og -mål

UPS med én intern lastbryter

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm Antall forhåndsinstallerte strømmoduler i UPSen Antall tilleggsstrømmoduler som kan bestilles*

EMUPS50K250QBH

262 2191 800 1200 1 5

EMUPS50K250QBHS

262 2191 800 1200 1 5

UPS med fire interne lastbrytere

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm Antall forhåndsinstallerte strømmoduler i UPSen Antall tilleggsstrømmoduler som kan bestilles*

EMUPS50K250PBH

295 2191 800 1200 1 5

EMUPS50K250PBHS

295 2191 800 1200 1 5

Forsendelsesvekt og -mål for strømmodul

MERK: Vekten til N+1 UPS-modellene øker med 28 kg for den redundante strømmodulen.
Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm

EMPM50KH

33

280

590

850

UPS – vekt og mål

UPS med én intern lastbryter

Type Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
50 kW

216

1991

600

850

50 kW med N+1 strømmodul

244

1991

600

850

100 kW

244

1991

600

850

100 kW med N+1 strømmodul

272

1991

600

850

150 kW

272

1991

600

850

150 kW med N+1 strømmodul

300

1991

600

850

200 kW

300

1991

600

850

200 kW med N+1 strømmodul

328

1991

600

850

250 kW

328

1991

600

850

250 kW med N+1 strømmodul

356

1991

600

850

UPS med fire interne lastbrytere

Type Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
50 kW

251

1991

600

850

50 kW med N+1 strømmodul

279

1991

600

850

100 kW

279

1991

600

850

100 kW med N+1 strømmodul

307

1991

600

850

150 kW

307

1991

600

850

150 kW med N+1 strømmodul

335

1991

600

850

200 kW

335

1991

600

850

200 kW med N+1 strømmodul

363

1991

600

850

250 kW

363

1991

600

850

250 kW med N+1 strømmodul

391

1991

600

850

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav som gjelder lokalområdet.

UPS

UPS med dybdeadapter

MERK: 500 mm avstand på baksiden er også påkrevd når dybdeadapteren er installert med UPSen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.