990-91079G-017

Impostazioni raccomandate per UPS da 208 V con batterie interne e armadi delle batterie modulari

UPS da 10 kVA

Numero stringhe batterie:* Impostazioni con batterie da 7 Ah (E3SBT4) a 0,1 C Impostazioni con batterie da 9 Ah (E3SBTH4) a 0,1C
Numero batterie Cap batt (Ah) Carica batt % Numero batterie Cap batt (Ah) Carica batt %
1 20 7 2 20 9 3
2 40 14 4 40 18 5
3 600 21 6 600 27 8
4 80 28 8 80 36 10
5 100 35 10 100 45 13
6 120 42 12 120 54 15
7 140 49 14 140 63 18
8 160 56 16 160 72 20
9 180 63 18 180 81 20
10 200 70 20 200 90 20
11 220 77 20 220 99 20
12 240 84 20 240 108 20
13 260 91 20 260 117 20
14 280 98 20 280 126 20
15 300 105 20 300 135 20

UPS da 15 kVA

Numero stringhe batterie:* Impostazioni con batterie da 7 Ah (E3SBT4) a 0,1 C Impostazioni con batterie da 9 Ah (E3SBTH4) a 0,1C
Numero batterie Cap batt (Ah) Carica batt % Numero batterie Cap batt (Ah) Carica batt %
1 20 7 2 20 9 2
2 40 14 3 40 18 4
3 600 21 4 600 27 5
4 80 28 6 80 36 7
5 100 35 7 100 45 9
6 120 42 8 120 54 10
7 140 49 10 140 63 12
8 160 56 11 160 72 14
9 180 63 12 180 81 16
10 200 70 13 200 90 17
11 220 77 15 220 99 19
12 240 84 16 240 108 20
13 260 91 17 260 117 20
14 280 98 19 280 126 20
15 300 105 20 300 135 20
16 320 112 20 320 144 20
17 340 119 20 340 153 20
18 360 126 20 360 162 20
19 380 133 20 380 171 20
20 400 140 20 400 180 20
21 420 147 20 420 189 20
22 440 154 20 440 198 20
23 460 161 20 460 207 20
24 480 168 20 480 216 20
25 500 175 20 500 225 20
26 520 182 20 520 234 20
27 540 189 20 540 243 20
28 560 196 20 560 252 20

UPS da 20 kVA

Numero stringhe batterie:* Impostazioni con batterie da 7 Ah (E3SBT4) a 0,1 C Impostazioni con batterie da 9 Ah (E3SBTH4) a 0,1C
Numero batterie Cap batt (Ah) Carica batt % Numero batterie Cap batt (Ah) Carica batt %
1 20 7 1 20 9 2
2 40 14 2 40 18 3
3 600 21 3 600 27 4
4 80 28 4 80 36 5
5 100 35 5 100 45 7
6 120 42 6 120 54 8
7 140 49 7 140 63 9
8 160 56 8 160 72 11
9 180 63 9 180 81 12
10 200 70 10 200 90 13
11 220 77 11 220 99 14
12 240 84 12 240 108 16
13 260 91 13 260 117 17
14 280 98 14 280 126 18
15 300 105 15 300 135 19
16 320 112 16 320 144 20
17 340 119 17 340 153 20
18 360 126 18 360 162 20
19 380 133 19 380 171 20
20 400 140 20 400 180 20
21 420 147 20 420 189 20
22 440 154 20 440 198 20
23 460 161 20 460 207 20
24 480 168 20 480 216 20
25 500 175 20 500 225 20
26 520 182 20 520 234 20
27 540 189 20 540 243 20
28 560 196 20 560 252 20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?