990-91079J-017

Impostazioni

Impostazione

Valore predefinito

Impostazioni disponibili

Contrasto LCD

60

Da 0 a 100

Data e ora

05/07/2013 08:55:55

Anno > 2000

Lingua

Inglese

Cinese semplificato, inglese, italiano, tedesco, russo, spagnolo, portoghese brasiliano e francese

Tensione in ingresso

400 V

200 V/208 V/220 V o 380 V/400 V/415 V

Tensione bypass

400 V per UPS 3:3
230 V per UPS 3:1

200 V/208 V/220 V or 380 V/400 V/415 V per UPS 3:3
220 V/230 V/240 V per UPS 3:1

Frequenza in ingresso

50 Hz

60 Hz

Tensione in uscita

400 V per UPS 3:3
230 V per UPS 3:1

200 V/208 V/220 V or 380 V/400 V/415 V per UPS 3:3
220 V/230 V/240 V per UPS 3:1

Frequenza in uscita

50 Hz

60 Hz

Fase in uscita

3 per UPS 3:3
1 per UPS 3:1

3/1

Rapida  auto. 

disattiva

attiva

Manut. auto

disattiva

attiva

Modalità di sistema

singolo

parallelo/ECO/ECO parallelo/autoinvecchiamento

Numero unità

1

Da 1 a 4

ID sistema

0

Da 0 a 3

Tensione in uscita regolata

400 V per UPS 3:3
230 V per UPS 3:1

Tensione in uscita ±10 V

Velocità di risposta della frequenza

2 Hz/s

Da 0,1 a 5,0 Hz/s

Finestra di sincronizzazione della frequenza

3 Hz

Da 0,5 a 5,0 Hz

Tempo LCD monocromatico (min)

10

1/3/5/10/20/30

Limite massimo tensione bypass (%)

15

10/20/25

Limite minimo tensione bypass (%)

-20

 -10/-15/-30/-40

Frequenza di bypass limitata (Hz)

±5

±1/±3/±5

Modalità di riavvio del sistema dopo aver scaricato completamente le batterie

Normale

solo bypass/nessuna uscita

Periodo di manutenzione ventola

34560 ore (48 mesi)

Da 0 a 60000 ore

Periodo di manutenzione del condensatore CC

34560 ore (48 mesi)

Da 0 a 60000 ore

periodo di garanzia

9 mesi

Da 1 a 36 mesi

Periodo di manutenzione condensatore CA

120 mesi

Da 60 a 120 mesi

Periodo di manutenzione APS

84 mesi

Da 36 a 120 mesi

Periodo di manutenzione filtro antipolvere

3 mesi

0/3/4/5/12 mesi

Periodo di manutenzione batteria

4 anni

Da 2 a 10 anni

Numero batterie

32 per UPS per batterie esterne
40 per UPS con batterie interne

20/32/34/36/38/40

Batteria AH

1

Da 1 a 30000

Tensione/cella carica flottante (V)

2,25

Da 2,10 a 2,35

Tensione/cella carica rapida (V)

2,25

Da 2,20 a 2,45

Tensione/cella termine scarica, con corrente a 3 C (V)

1,6

Da 1,50 a 1,85

Tensione/cella termine scarica, con corrente a 0,05 C (V)

1,75

Da 1,55 a 1,90

Limite percentuale corrente di carica (%)

10

Da 1 a 20

Compensazione in temperatura batteria

0

Da 0 a 5 mV/℃

Tempo limite carica rapida

12 ore

Da 1 a 48 ore

Periodo avvio carica rapida automatica

2160 ore (3 mesi)

Da 720 a 30000 ore,  disponibile quando è attivato l'avvio rapido

Periodo di scarica manutenzione automatico

6480 ore (9 mesi)

Da 720 a 30000 ore,  disponibile quando è attivata la manutenzione automatica

Temperatura critica della batteria

45 ℃

Da 25 ℃ a 70 ℃

Temperatura critica ambiente

40 ℃

Da 25 ℃ a 70 ℃

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.