Allgemeine Funktionen
In der folgenden Tabelle wird die Verfügbarkeit allgemeiner Funktionen für den Panel Server Advanced mit der Firmwareversion 002.002.000 angegeben.
Allgemeine Funktionen |
Verfügbarkeit |
||
---|---|---|---|
Funktionalität |
Getrennte Netzwerktopologie |
● |
|
Geschaltete Netzwerktopologie |
● |
||
Verbindung mit Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, beliebiges Gebäudemanagementsystem oder Überwachungssystem eines Drittanbieters) |
● |
||
Möglichkeit zur gleichzeitigen und permanenten Deaktivierung der Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4) über die Panel Server-Webseiten |
● |
||
Wi-Fi |
2,4 GHz |
● |
|
5 GHz |
● |
||
Externe Wi-Fi-Antenne (Referenz: PASA-ANT1) |
● |
||
Wi-Fi-Zugangspunkt, verfügbar für die Verbindung eines Smartphones mit der mobilen Schneider Electric EcoStruxure Power Commission App |
● |
||
HMI (Human Machine Interface) |
FDM128-Ethernet-Anzeige |
● |
|
Konfiguration |
Benutzerverwaltung über ein einzelnes Benutzerkonto |
● |
|
Benutzerverwaltung durch mehrere Benutzer mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC: Role-Based Access Control) |
● |
||
Alarme |
|
● |
|
Protokolle |
Modbus TCP/IP-Server |
● |
|
Modbus TCP/IP-Client |
● |
||
DHCP-Client |
● |
||
DHCP-Server |
● |
||
DPWS-Server |
● |
||
HTTPS |
● |
||
SFTP-Client |
● |
||
RSTP |
● |
Datenexport |
Panel Server-Webseiten zur Veröffentlichung auf dem SFTP- oder HTTPS-Server |
● |
Veröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud über die Panel Server-Webseiten |
● |
|
CSV-Export auf einem PC über die Panel Server-Webseiten |
● |
Maximale Konfiguration
Die maximale Anzahl an Geräten, die in einem System mit einem Panel Server Advanced konfiguriert werden können, ist vom Typ der verbundenen Geräte abhängig:
Gerätetyp |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Geräte |
|
---|---|---|
Wireless-Gerät (nicht unterstützt von PAS600LWD und PAS600PWD) |
PowerTag Energy-Sensoren |
85 |
PowerLogic Tag-Energiesensoren |
85 |
|
Acti9 Active-Geräte |
85 |
|
Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter |
85 |
|
MasterPacT MTZ-Leistungsschalter mit MicroLogic Active AP- oder EP-Steuergerät |
8 |
|
Wireless-CO2-Sensoren |
100 |
|
Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren |
100 |
|
PowerTag A-Geräte |
100 |
|
PowerTag Ambient-Sensoren |
100 |
|
Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren |
100 |
|
PowerLogic HeatTag-Sensoren |
15 |
|
PowerTag Control-Geräte |
10 |
|
PowerLogic PD100-Geräte |
15 |
|
Exiway Link-Geräte |
20 |
|
XB5R Sender (ZBRT) |
100 |
|
Für eine gemischte Konfiguration von Wireless-Geräten wird Folgendes empfohlen:
|
||
Modbus SL-Geräte |
Modbus SL-Geräte, die keine E/A-Geräte sind: |
32 HINWEIS: Die maximale Anzahl hängt von der Länge der
seriellen Leitung und den Gerätetypen ab.
|
E/A-Geräte:
|
|
|
Modbus TCP/IP-Geräte |
Physisch mit dem Panel Server verbundene Geräte und virtuelle Geräte, d. h. mit einem untergeordneten Panel Server-Gateway verbundene IEEE 802.15.4-Wireless-Geräte |
128 HINWEIS: Der Panel Server unterstützt 64 gleichzeitige Modbus TCP/IP-Client-Verbindungen
(z. B. SCADA-System).
|