Acceso a las páginas web de la central de medida mediante la dirección IP del dispositivo
-
El acceso a las páginas web se realiza a través del puerto Ethernet de la central de medida, por lo que deberá estar correctamente configurado.
-
Es obligatorio modificar la contraseña predeterminada al acceder a las páginas web por primera vez. No podrá navegar por las páginas web sin modificar la contraseña predeterminada.
-
La contraseña debe contener entre 8 y 16 caracteres con, como mínimo, un número, una letra mayúscula y un carácter especial.
- Abra el navegador web, escriba en el campo de la dirección
IP que corresponda en función de los siguientes modos y, a continuación,
pulse Intro:
- Modo DHCP (predeterminado): Utilice la dirección IP que se asigna automáticamente.
- Modo distinto del modo DHCP: Utilice la IP predeterminada
[169.254.YY.ZZ] en función de la dirección MAC (primer acceso)
o la dirección IP establecida por el usuario.NOTA:
-
YY.ZZ corresponde a los últimos 2 bytes de la dirección MAC de la central de medida. Por ejemplo, para una central de medida cuya dirección MAC sea 00-B0-D0-86-BB-F7 (hexadecimal) o 0-176-208-134-187-247 (decimal), introduzca 169.254.187.247 como dirección IP.
-
Para una central de medida cuya dirección MAC sea 00-B0-D0-86-02-12 (hexadecimal) o 0-176-208-134-02-18 (decimal), introduzca 169.254.2.18 como dirección IP.
-
- Seleccione la opción Idioma desde la lista desplegable de las páginas web de la central
de medida.
-
Inglés
-
Francés
-
Ruso
-
Alemán
-
Español
-
Italiano
-
Chino
-
Portugués
-
- Introduzca el Nombre de usuario (predeterminado: Administrador) y la Contraseña (predeterminada: la dirección MAC impresa en la etiqueta de
central de medida, que es única para cada una).NOTA: Introduzca la dirección MAC de la central de medida sin los dos puntos y con las letras en mayúscula (por ejemplo: si la dirección MAC de la central de medida es 00:80:f4:02:14:38, la contraseña será 0080F4021438).
- Haga clic en Inicio de sesión.
- Utilice las fichas principales y secundarias para seleccionar
y mostrar las distintas páginas web de la central de medida.NOTA: Si la sesión de usuario permanece inactiva durante un periodo de 10 minutos o superior, la sección expira y es necesario volver a iniciar sesión para acceder a las páginas web.
- Haga clic en Cierre de sesión para salir de las páginas web de la central de medida.