Zugriff auf die Messgerät-Webseiten über die Geräte-IP-Adresse
-
Der Zugriff auf die Webseiten erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle des Messgeräts, d. h. sie muss korrekt konfiguriert werden.
-
Wenn Sie zum ersten Mal auf die Webseiten zugreifen, müssen Sie das Standardkennwort ändern. Wenn Sie das Standardkennwort nicht ändern, können Sie nicht durch die Webseiten navigieren.
-
Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens 1 Zahl, 1 Großbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.
- Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse
basierend auf den folgenden Modi in das Adressfeld ein und drücken
Sie die Eingabetaste:
- DHCP-Modus (Standard): Verwenden Sie die automatisch zugewiesene IP-Adresse.
- Anderer Modus als DHCP: Verwenden Sie die Standard-IP-Adresse
[169.254.YY.ZZ] auf der Grundlage der MAC-Adresse (Erstzugriff) oder
der vom Benutzer eingestellten IP-Adresse.HINWEIS:
-
YY.ZZ sind die letzten 2 Byte der MAC-Adresse des Messgeräts. Beispiel: Stellen Sie bei einem Messgerät mit der MAC-Adresse 00-B0-D0-86-BB-F7 (hexadezimal) oder 0-176-208-134-187-247 (dezimal) die IP-Adresse auf 169.254.187.247 ein.
-
Stellen Sie bei einem Messgerät mit der MAC-Adresse 00-B0-D0-86-02-12 (hexadezimal) oder 0-176-208-134-02-18 (dezimal) die IP-Adresse auf 169.254.2.18 ein.
-
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Sprache eine Option für die Messgerät-Webseiten aus.
-
Englisch
-
Französisch
-
Russisch
-
Deutsch
-
Spanisch
-
Italienisch
-
Chinesisch
-
Portugiesisch
-
- Geben Sie Werte für Benutzername (Standard: Administrator) und Kennwort (Standard: Die MAC-Adresse, die für jedes
Messgerät eindeutig ist) ein.HINWEIS: Geben Sie die MAC-Adresse des Messgeräts ohne Doppelpunkt und mit Großbuchstaben ein (Beispiel: Wenn die MAC-Adresse des Messgeräts 00:80:f4:02:14:38 lautet, dann ist das Kennwort 0080F4021438).
- Klicken Sie auf Anmelden.
- Verwenden Sie die Haupt- und Unterregisterkarten, um die
verschiedenen Messgerät-Webseiten auszuwählen und anzuzeigen.HINWEIS: Wenn die Benutzersitzung für einen Zeitraum von mindestens 10 Minuten inaktiv ist, wird sie wegen Zeitüberschreitung abgebrochen, und Sie müssen sich für den Zugriff auf die Webseiten erneut anmelden.
- Klicken Sie auf Abmelden, um die Messgerät-Webseiten zu verlassen.