Accès aux pages Web de l’appareil via l’adresse IP
-
Les pages Web sont accessibles par le biais du port Ethernet de l’appareil. Il est donc nécessaire de configurer correctement ce port.
-
Vous devez obligatoirement changer le mot de passe par défaut lorsque vous accédez aux pages Web pour la première fois. Vous ne pourrez pas naviguer sur les pages Web tant que vous n’aurez pas changé le mot de passe par défaut.
-
Le mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères, avec au moins 1 chiffre, 1 majuscule et 1 caractère spécial.
- Ouvrez le navigateur Web et saisissez l’adresse IP
dans le champ d’adresse en fonction des modes suivants, puis
appuyez sur Entrée :
- Mode DHCP (par défaut) : Utilisez l’adresse IP qui a été automatiquement attribuée.
- Mode autre que DHCP : Utilisez l’adresse IP
par défaut [169.254.YY.ZZ] en fonction de l’adresse MAC
(premier accès) ou de l’adresse IP définie par
l’utilisateur.NOTE:
-
YY.ZZ sont les deux derniers octets de l’adresse MAC de l’appareil. Par exemple, pour un appareil avec l’adresse MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 (en hexadécimal) ou 0-176-208-134-187-247 (en décimal), l’adresse IP sera 169.254.187.247.
-
Pour un appareil avec l’adresse MAC 00-B0-D0-86-02-12 (en hexadécimal) ou 0-176-208-134-02-18 (en décimal), l’adresse IP sera 169.254.2.18.
-
- Sélectionnez l’option Langue dans la liste déroulante pour les pages Web de l’appareil.
-
Anglais
-
Français
-
Russe
-
Allemand
-
Espagnol
-
Italien
-
Chinois
-
Portugais
-
- Entrez le Nom d’utilisateur (par défaut : Administrator) et
le Mot de passe (par défaut : adresse
MAC unique à chaque appareil).NOTE: Entrez l’adresse MAC de l’appareil sans les deux points et tout en majuscules (par exemple, si l’adresse MAC de l’appareil est 00:80:f4:02:14:38, le mot de passe sera 0080F4021438).
- Sélectionnez Connexion.
- Utilisez les onglets principaux et les sous-onglets pour
sélectionner et afficher les différentes pages Web de l’appareil.NOTE: Si votre session utilisateur reste inactive pendant 10 minutes ou plus, vous serez déconnecté et devrez vous reconnecter pour accéder aux pages Web.
- Sélectionnez Déconnexion pour quitter les pages Web de l’appareil.