Acesso às páginas do medidor na internet usando o endereço IP do dispositivo
-
As páginas da internet são acessadas através da porta Ethernet do medidor, portanto ele deve ser configurado corretamente.
-
É obrigatório alterar a senha predefinida quando aceder às páginas Web pela primeira vez. Você não pode navegar pelas páginas da web sem a alteração de senha padrão.
-
A senha deve conter entre 8 e 16 caracteres com pelo menos 1 número, 1 letra maiúscula e 1 caractere especial.
- Abra o navegador da web, digite o IP no campo de endereço
com base nos modos a seguir e pressione Enter:
- Modo DHCP (Padrão): Usar o endereço IP que é automaticamente atribuído.
- Diferente do modo DHCP: Use o IP padrão [169.254.YY.ZZ]
com base no endereço MAC (acesso pela primeira vez) ou no endereço
IP definido pelo usuário.NOTA:
-
YY.ZZ são os últimos 2 bytes do endereço MAC do medidor. Por exemplo, um medidor com endereço MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 (hexadecimal) ou 0-176-208-134-187-247 (decimal), defina o endereço IP como 169.254.187.247.
-
Para o medidor com o endereço MAC 00-B0-D0-86-02-12 (hexadecimal) ou 0-176-208-134-02-18 (decimal), defina o endereço IP como 169.254.2.18.
-
- Selecione o Idioma na lista suspensa
para acessar as páginas do medidor na internet.
-
Português (Brasil)
-
Francês
-
Russo
-
Alemão
-
Espanhol
-
Italiano
-
Chinês
-
Português
-
- Insira o Nome de usuário (padrão: Administrador) e Senha (padrão:
endereço MAC exclusivo para cada medidor).NOTA: Insira o endereço MAC do medidor sem dois pontos em letras maiúsculas (por exemplo: se o endereço MAC do medidor for 00:80:f4:02:14:38, a senha será 0080F4021438).
- Clique em Login.
- Use as guias principais e as subguias para selecionar e
exibir as várias páginas do medidor na internet.NOTA: Se a sessão do usuário estiver inativa por um período de 10 minutos ou mais, a sessão atingirá o tempo limite e será necessário fazer login novamente para acessar as páginas da Web.
- Clique em Desconectar para sair das páginas do medidor na internet.