Accesso alle pagine Web del contatore tramite l'indirizzo IP del dispositivo
-
È possibile accedere alle pagine Web attraverso la porta Ethernet del contatore, quindi è necessario configurarla correttamente.
-
È obbligatorio modificare la password predefinita al primo accesso alle pagine Web. Non è possibile sfogliare le pagine Web senza modificare la password predefinita.
-
La password deve contenere da 8 a 16 caratteri con almeno 1 numero, 1 lettera maiuscola e 1 carattere speciale.
- Aprire il browser Web, digitare l'IP nel campo dell'indirizzo
in base alle seguenti modalità e premere Invio:
- Modalità DHCP (predefinita): consente di utilizzare l'indirizzo IP assegnato automaticamente.
- Modalità diversa da DHCP: consente di utilizzare
l'indirizzo IP predefinito [169.254.YY.ZZ] in base all'indirizzo MAC
(primo accesso) o all'indirizzo IP impostato dall'utente.NOTA:
-
YY.ZZ sono gli ultimi 2 byte dell'indirizzo MAC del contatore. Ad esempio, un contatore con indirizzo MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 (esadecimale) o 0-176-208-134-187-247 (decimale), imposta l'indirizzo IP come 169.254.187.247.
-
Per il contatore con indirizzo MAC 00-B0-D0-86-02-12 (esadecimale) o 0-176-208-134-02-18 (decimale), impostare l'indirizzo IP come 169.254.2.18.
-
- Selezionare la casella di controllo Lingua dall'elenco a discesa per le pagine Web del contatore.
-
Inglese
-
Francese
-
Russo
-
Tedesco
-
Spagnolo
-
Italiano
-
Cinese
-
Portoghese
-
- Inserire il Nome utente (valore
predefinito: Amministratore) e Password (predefinita: indirizzo MAC univoco per ciascun contatore).NOTA: Immettere l'indirizzo MAC del contatore senza i due punti in lettere maiuscole (ad esempio: se l'indirizzo MAC del contatore è 00:80:f4:02:14:38, la password è 0080F4021438).
- Fare clic su Accesso.
- Utilizzare le schede e sottoschede principali per selezionare
e visualizzare le varie pagine Web del contatore.NOTA: Se la sessione dell'utente rimane inattiva per un periodo di almeno 10 minuti, si verifica un timeout della sessione ed è necessario effettuare nuovamente l'accesso per accedere alle pagine Web.
- Fare clic su Logout per uscire dalle pagine Web del contatore.