7IT02-0443-00

Codici diagnostici

Se la combinazione della retroilluminazione e dell'icona di errore/allarme indica un errore o una situazione anomala, accedere alla schermata di diagnostica e individuare il codice di diagnostica. Se il problema persiste dopo aver seguito le istruzioni della tabella, contattare il supporto tecnico.

Codice diagnostico

Descrizione

Possibile soluzione

Il display LCD sembra spento.

Controllare e regolare contrasto/retroilluminazione dell'LCD.

I pulsanti non funzionano.

Spegnere e riaccendere il contatore.

101, 102

Il contatore si arresta a causa di un errore interno. Viene visualizzato il consumo totale di energia.

Entrare nella modalità di configurazione e implementare Reimposta configurazione.

201

Il contatore funziona. Mancata corrispondenza tra le impostazioni di frequenza e le misurazioni di frequenza.

Correggere i parametri di frequenza in base alla frequenza nominale del sistema di potenza.

202

Il contatore funziona. Mancata corrispondenza tra le impostazioni di cablaggio e gli ingressi di cablaggio.

Correggere le impostazioni di cablaggio in base agli ingressi di cablaggio.

203

Il contatore funziona. Inversione sequenza fasi.

Controllare le connessioni dei cavi o correggere le impostazioni di cablaggio, se necessario.

205

Il contatore funziona. Si è verificato l'azzeramento della data e ora a causa di un'interruzione dell'alimentazione.

Impostare data e ora.

206

Il contatore funziona. Impulso mancante a causa del sovraccarico sull'uscita a impulsi di energia.

Controllare le impostazioni dell'uscita impulsi di energia.

207

Il contatore funziona. Orologio interno difettoso.

Spegnere e riaccendere il contatore, quindi reimpostare data e ora.

301

Errore di comunicazione interno

Controllare che la connessione del cavo Ethernet sia corretta. Se il codice diagnostico persiste per più di 2 minuti, contattare l'assistenza tecnica.

303

Conflitto IP

Controllare l'IP duplicato nella rete e assegnare un IP univoco per ciascun contatore.

304

IP non impostato (IP predefinito)

Assegnare un IP univoco al contatore.

Mancata disponibilità delle pagine Web a causa dell'accesso di più account utente

Attendere 10 s per effettuare nuovamente l'accesso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?