7ES02-0443-00

Códigos de diagnóstico

Si la combinación de la retroiluminación y el icono de errores/alertas indica un error o una situación anómala, vaya a la pantalla de diagnóstico y localice el código de diagnóstico. Si el problema persiste tras seguir las instrucciones indicadas en la tabla, póngase en contacto con el servicio de Soporte Técnico.

Código de diagnóstico

Descripción

Posible solución

La pantalla LCD no se ve.

Compruebe y ajuste la configuración de contraste/retroiluminación de la pantalla LCD.

Los botones de pulsación no funcionan.

Reinicie la central de medida apagándola y volviendo a encenderla.

101, 102

La medición se detiene debido a un error interno. Se muestra el consumo total de energía.

Entre en el modo de configuración y ejecute Reset Config.

201

La medición continúa. La configuración de frecuencia no se corresponde con las mediciones de frecuencia.

Corrija la configuración de frecuencia conforme a la frecuencia nominal del sistema de alimentación.

202

La medición continúa. La configuración del cableado no se corresponde con las entradas de cableado.

Corrija la configuración del cableado conforme a las entradas de cableado.

203

La medición continúa. Secuencia de fase invertida.

Compruebe las conexiones de los cables y corrija la configuración del cableado si es necesario.

205

La medición continúa. La fecha y la hora se han restablecido debido a una pérdida de alimentación.

Establezca la fecha y la hora.

206

La medición continúa. Faltan impulsos debido a una sobrecarga en la salida de impulsos de energía.

Compruebe la configuración de la salida de impulsos de energía.

207

La medición continúa. Funcionamiento anómalo del reloj interno.

Reinicie la central de medida apagándola y volviendo a encenderla y, a continuación, restablezca la fecha y la hora.

301

Error de comunicaciones interno.

Compruebe la conexión del cable Ethernet. Si el código de diagnóstico persiste durante más de 2 minutos, póngase en contacto con el servicio de Soporte Técnico.

303

Conflicto de IP.

Compruebe la IP duplicada en la red y asigne una IP única a cada central de medida.

304

IP no establecida (IP predeterminada).

Asigne una IP única a la central de medida.

Indisponibilidad de las páginas web debido a varios inicios de sesión de cuentas de usuario.

Espere 10 segundos para volver a iniciar sesión.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?