7FR02-0443-00

Configuration de l’entrée d’état

  1. Appuyez simultanément sur et sur pendant 2 secondes.
  2. Appuyez sur ou pour entrer le code d’accès Passcode (High) de l’appareil (le code par défaut est « 0010 »), puis appuyez sur .
  3. Appuyez sur pour faire défiler jusqu’à S In, puis appuyez sur .
  4. Appuyez sur ou pour faire défiler les options, puis appuyez sur pour confirmer le nouveau réglage.
  5. Appuyez sur pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.

    Réglage

    Options

    Description

    S1

    Mode

    Input Status

    À utiliser pour les entrées d’état simples ON/OFF. Les entrées d’état peuvent être des signaux OF ou SD d’un disjoncteur.

    Tariff Control

    Vous pouvez contrôler le tarif par les communications, par l’horloge interne ou par 1 ou 2 entrées tarifaires. Le contrôle des tarifs par les entrées tarifaires est obtenu en appliquant une combinaison appropriée de signaux ON ou OFF aux entrées. Chaque combinaison de signal ON ou OFF entraîne l’enregistrement de l’énergie par l’appareil dans un registre tarifaire particulier.

    S2

    S1

    Tarif actif

    0

    0

    Tarif 1

    0

    1

    Tarif 2

    1

    0

    Tarif 3

    1

    1

    Tarif 4

    NOTE: Pour sélectionner le contrôle tarifaire pour l’entrée S2, l’entrée S1 doit être réglée sur le mode de contrôle tarifaire. Si S1 n’est pas réglée sur le mode de contrôle tarifaire, l’option de contrôle tarifaire ne sera pas disponible pour S2.

    S2

    Input Metering

    • Pulse(imp/unit): 1 à 1000

    Vous pouvez configurer l’appareil en mode mesures d’entrée pour collecter les impulsions pour l’application WAGES. Pour activer cette fonction, réglez la fréquence des impulsions de mesure de l’entrée (impulsion/unité). L’appareil compte le nombre d’impulsions et calcule le nombre d’unités. Une largeur d’impulsion ou un arrêt d’impulsion inférieur à 10 ms n’est pas valide pour le comptage d’impulsions.

    Partial Reset

    La fonction de réinitialisation de l’énergie remet à zéro l’énergie par tarif. La réinitialisation est activée par un signal ON d’une durée supérieure à 10 ms.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.