Configurazione dell'ingresso di stato
- Tenere premuti
e
contemporaneamente per circa 2 secondi.
- Usare il pulsante
o
per inserire il Passcode (High) del contatore (il valore predefinito è "0010") e premere
.
- Usare i pulsanti
per scorrere a S In e premere
.
- Usare il pulsante
o
per scorrere tra le opzioni e premere
per confermare la nuova impostazione.
- Premere
per salvare le modifiche al contatore.
Impostazione
Opzioni
Descrizione
S1
Mode
Input Status
Utilizzare per ingressi di stato ON/OFF semplici. Gli ingressi di stato possono essere segnali OF o SD di un interruttore.
Tariff Control
È possibile controllare la tariffa attraverso le comunicazioni, l'orologio interno o 1 o 2 ingressi di tariffa. Il controllo delle tariffe attraverso gli ingressi tariffari viene eseguito applicando una corretta combinazione di segnale ON o OFF agli ingressi. Ciascuna combinazione di segnale ON o OFF fa in modo che il contatore registri l'energia in un particolare registro tariffario.
S2
S1
Tariffa attiva
0
0
Tariffa 1
0
1
Tariffa 2
1
0
Tariffa 3
1
1
Tariffa 4
NOTA: Per selezionare il controllo tariffa per S2, S1 deve essere impostato sulla modalità di controllo tariffa. Se S1 non è impostato sulla modalità di controllo tariffa, l'opzione di controllo tariffa non è disponibile per S2.S2
Input Metering
-
Pulse(imp/unit): da 1 a 1000
È possibile configurare il contatore nelle modalità di ingresso per raccogliere gli impulsi dell'applicazione WAGES. Per attivare questa funzione, impostare la frequenza dell'impulso di misurazione dell'ingresso (impulso/unità). Il contatore esegue il conteggio del numero di impulsi e calcola il numero delle unità. Una larghezza dell'impulso o un arresto dell'impulso inferiore a 10 ms non sono validi per il conteggio degli impulsi.
Partial Reset
La funzione di ripristino dell'energia azzera l'energia in base alla tariffa. La reimpostazione viene attivata da un segnale ON più lungo di 10 ms.
-