Configuración de la entrada de estado
- Mantenga pulsados
y
simultáneamente durante 2 segundos.
- Utilice los botones
o
para introducir el Passcode (High) de la central de medida (el valor predeterminado es “0010”) y pulse
.
- Utilice el botón
para desplazarse hasta S In y pulse
.
- Utilice los botones
o
para desplazarse por las opciones y pulse
para confirmar el nuevo ajuste.
- Pulse
para guardar los cambios realizados en la central de medida.
Ajuste
Opciones
Descripción
S1
Mode
Input Status
Se utiliza para entradas de estado ENCENDIDO/APAGADO sencillas. Las entradas de estado pueden ser señales OF o SD de un interruptor.
Tariff Control
Puede controlar la tarifa a través de las comunicaciones, el reloj interno o las entradas de tarifa 1 o 2. El control de tarifa a través de las entradas de tarifa se realiza aplicando la combinación correcta de señales de ENCENDIDO o APAGADO a las entradas. Cada combinación de señales de ENCENDIDO o APAGADO da lugar a que la central de medida registre la energía en un registro de tarifa concreto.
S2
S1
Tarifa activa
0
0
Tarifa 1
0
1
Tarifa 2
1
0
Tarifa 3
1
1
Tarifa 4
NOTA: Para seleccionar el control de tarifa de S2, S1 debe establecerse en el modo de control de tarifa. Si S1 no está establecido en el modo de control de tarifa, la opción de control de tarifa no estará disponible para S2.S2
Input Metering
-
Pulse(imp/unit): 1 a 1000
Puede configurar la central de medida en modos de medición de entradas para que cuente impulsos en aplicaciones de WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor). Para activar esta función, establezca la frecuencia de impulsos de medición de entradas (impulso/unidad). La central de medida cuenta el número de impulsos y calcula el número de unidades. Una amplitud o parada de impulso inferior a 10 ms no es válida para el recuento de impulsos.
Partial Reset
La función de restablecimiento de energía restablece la energía según la tarifa. El restablecimiento se activa mediante una señal de ENCENDIDO que dura más de 10 ms.
-