Configuração da entrada de status
- Pressione e segure
e
ao mesmo tempo por 2 segundos.
- Use o botão
ou
para entrar no medidor Passcode (High) (O padrão é "0010") e pressione
.
- Use o botão
para rolar até S In e pressione
.
- Use o botão
ou
para percorrer as opções e pressione
para confirmar a nova configuração.
- Pressione
para salvar as alterações no medidor.
Configuração
Opções
Descrição
S1
Mode
Input Status
Use para entradas simples de status ligado/desligado. As entradas de estado podem ser sinais OF ou SD de um disjuntor.
Tariff Control
Você pode controlar a tarifa usando comunicações, o relógio interno, ou 1 ou 2 entradas de tarifa. O controle de tarifa usando entradas de tarifa é realizado aplicando uma combinação adequada do sinal LIGAR ou DESLIGAR para as entradas. Cada combinação de sinal LIGAR ou DESLIGAR resulta em o medidor registrar a energia em um registrador de tarifa particular.
S2
S1
Tarifa ativa
0
0
Tarifa 1
0
1
Tarifa 2
1
0
Tarifa 3
1
1
Tarifa 4
NOTA: Para selecionar o controle de tarifa para S2, o S1 deve ser definido para o modo de controle de tarifa. Se S1 não estiver definido para o modo de controle de tarifa, a opção de controle de tarifa não estará disponível para S2.S2
Input Metering
-
Pulse(imp/unit): 1 a 1000
Você pode configurar o medidor nos modos de medição de entrada para coletar os pulsos para a aplicação WAGES. Para ativar essa função, configure a frequência de pulso de medição de entrada (pulso/unidade). O medidor conta o número de pulsos e calcula o número de unidades. A largura de pulso ou a parada do pulso menor que 10 ms é inválida para contagem de pulso.
Partial Reset
A função de reposição de energia reinicializa a energia por tarifa. A redefinição é ativada por um sinal LIGAR com duração superior a 10 ms.
-