7DE02-0443-00

Statuseingang konfigurieren

  1. Drücken Sie 2 Sekunden lang und gleichzeitig.
  2. Verwenden Sie die Taste oder , um einen Wert für Passcode (High) des Messgeräts einzugeben (Werkseinstellung ist „0010“), und drücken Sie auf .
  3. Verwenden Sie die Taste , um zur Option S In zu scrollen, und drücken Sie auf .
  4. Verwenden Sie die Taste oder , um durch die Optionen zu scrollen, und drücken Sie auf , um die neue Einstellung zu bestätigen.
  5. Drücken Sie auf , um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.

    Einstellung

    Optionen

    Beschreibung

    S1

    Mode

    Input Status

    Wird für einfache EIN/AUS-Statuseingänge verwendet. Die Statuseingänge können OF- oder SD-Signale eines Leistungsschalters sein.

    Tariff Control

    Sie können den Tarif entweder über die Kommunikationsschnittstelle, über die interne Uhr oder über 1 bzw. 2 Tarifeingänge steuern. Die Tarifsteuerung über die Tarifeingänge erfolgt, indem eine entsprechende Kombination von EIN- oder AUS-Signalen an die Eingänge angelegt wird. Jede dieser EIN- oder AUS-Signal-Kombinationen bewirkt, dass das Messgerät die Energie in einem bestimmten Tarifregister erfasst.

    S2

    S1

    Aktiver Tarif

    0

    0

    Tarif 1

    0

    1

    Tarif 2

    1

    0

    Tarif 3

    1

    1

    Tarif 4

    HINWEIS: Zur Auswahl der Tarifsteuerung für S2 muss S1 in den Tarifsteuerungsmodus versetzt werden. Wenn S1 nicht auf den Tarifsteuerungsmodus eingestellt ist, ist die Tarifsteuerungsoption für S2 nicht verfügbar.

    S2

    Input Metering

    • Pulse(imp/unit): 1 bis 1000

    Sie können Eingangsimpulsmessungsmodi für das Messgerät konfigurieren, um die Impulse für die WAGES-Anwendung zu erfassen. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Impulsfrequenz für die Eingangsimpulsmessung ein (Impuls/Einheit). Das Messgerät zählt die Impulse und berechnet die Anzahl der Einheiten. Eine Impulsdauer oder ein Impulsstopp von weniger als 10 ms ist für die Impulszählung ungültig.

    Partial Reset

    Die Energierücksetzungsfunktion setzt die Energie nach Tarif zurück. Die Zurücksetzung wird durch ein EIN-Signal aktiviert, das länger als 10 ms anhält.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.