990-91405J-017

Caratteristiche ambientali

  Di esercizio Trasporto e stoccaggio
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 0-95% senza condensa
Altitudine Progettato per il funzionamento a 0-2000 m di altezza.
Derating richiesto da 1000-2000 m:
Fino a 1000 m: 1,000
Fino a 1500 m: 0,975
Fino a 2000 m: 0,950

da 0 a 1000 m

Rumore udibile a un metro dall'unità ≤ 70 dB a pieno carico
Classe di protezione IP31
Colore RAL 7035

Dissipazione del calore per UPS 3:1

UPS 3:1 220 VCC

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA

6 impulsi

12 impulsi

6 impulsi 12 impulsi 6 impulsi 12 impulsi
Funzionamento normale (W)

1206

1275

2602

2508

3674

3720
Funzionamento a batteria (W)

754

901

1614

1632

2390

2741

Modalità ECO (W)

738

796

822

951

1085

1283

UPS 3:1 220 VCC

Valori nominali dell'UPS 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Funzionamento normale (W)

4387

5764

6744

9549

10888

13517

Funzionamento a batteria (W)

3162

3664

4522

6170

7152

9802

Modalità ECO (W)

1379

1968

2107

2704

3248

3773

UPS 3:1 384 VCC

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Funzionamento normale (W)

820

1594

2186

2694

4142

5512

Funzionamento a batteria (W)

754

1384

1906

2346

3475

4920

Modalità ECO (W)

521

634

830

851

1325

1482

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.