环境
| 运行 | 运输和贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0°C ~ 40°C | -25 °C ~ 55 °C |
| 相对湿度 | 0-95%,非冷凝 | |
| 海拔高度 | 设计运行海拔高度为
0-2000 米。 1000-2000 米时需降容: 低于 1000 米时:1.000 低于 1500 米时:0.975 低于 2000 米时:0.950 |
0-10000 m |
| 噪声 - 距离设备 1 米处 | ≤70 dB(满负载时) | |
| 防护等级 | IP31 | |
| 颜色 | RAL 7035 | |
散热 - 3:3 UPS
| UPS 额定值 | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常运行模式 (W) |
870 |
1630 |
2290 |
2880 |
3920 |
5260 |
7160 |
8720 |
9060 |
11920 |
| 电池运行模式 (W) |
794 |
1241 |
1893 |
2470 |
3475 |
4179 |
5368 |
6259 |
8217 |
10800 |
| ECO 模式 (W) |
506 |
606 |
813 |
873 |
1310 |
1593 |
2736 |
2995 |
3699 |
3696 |