990-91405J-006

Condiciones ambientales

  Funcionamiento Transporte y de almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C De -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 0-95 % sin condensación
Altitud Diseñado para funcionamiento a una altitud entre 0 y 2000 m.
Reducción necesaria entre 1000 y 2000 m:
Hasta 1000 m: 1,000
Hasta 1500 m: 0,975
Hasta 2000 m: 0,950

0-10000 m

Ruido perceptible a un metro de la unidad ≤ 70 dB a carga completa
Grado de protección IP31
Color RAL 7035

Disipación de calor para SAI 3:3

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Funcionamiento normal (W)

870

1630

2290

2880

3920

5260

7160

8720

9060

11920

Funcionamiento con batería (W)

794

1241

1893

2470

3475

4179

5368

6259

8217

10800

Modo ECO (W)

506

606

813

873

1310

1593

2736

2995

3699

3696

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.