建议的线缆规格 - 3:3 UPS
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
95 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.12,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 F
-
对于交流线缆:最大长度为 50 m 且线路压降 <3%
-
对于直流线缆:最大长度为 15 m 且线路压降 <1%
PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
| UPS 额定值 | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入相位 (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 2x50 | 2x70 |
| 输入 PE (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 |
| 旁路/输出相位 (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 2x50 |
| 旁路 PE/输出 PE (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 |
| 零线 (mm2) | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 2x50 |
| DC+/DC- (mm2) | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 2x50 | 2x70 | 2x95 |
| DC PE (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 |
危险