990-91405J-017

Dimensioni dei cavi consigliate per gli UPS 3:3

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 95 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.12 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione F

  • Per cavi CA: Lunghezza massima 50 m con un calo di tensione di linea < 3%

  • Per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%

La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Fasi di ingresso (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 70 2x50 2x70
Ingresso PE (mm2) 16 16 16 16 16 25 35 35 50 70
Fasi di bypass/uscita (mm2) 16 16 16 16 25 35 50 50 70 2x50
PE bypass/PE uscita (mm2) 16 16 16 16 16 16 25 25 35 50
Neutro (mm2) 16 16 25 35 50 50 70 70 70 2x50
CC+/CC- (mm2) 16 16 25 35 50 70 70 2x50 2x70 2x95
CC PE (mm2) 16 16 16 16 25 35 35 50 70 95
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.