990-91405J-006

Dimensiones de cable recomendadas para SAI 3:3

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 95 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.12 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación F

  • Para cables de CA: Longitud máxima de 50 m con una caída de tensión de línea de <3 %

  • Para cables de CC: Longitud máxima de 15 m con una caída de tensión de línea de <1 %

La dimensión del cable de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Fases de entrada (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 70 2 x 50 2 x 70
PE de entrada (mm2) 16 16 16 16 16 25 35 35 50 70
Fases de derivación/salida (mm2) 16 16 16 16 25 35 50 50 70 2 x 50
PE de salida/PE de derivación (mm2) 16 16 16 16 16 16 25 25 35 50
Neutro (mm2) 16 16 25 35 50 50 70 70 70 2 x 50
CC+/CC- (mm2) 16 16 25 35 50 70 70 2 x 50 2 x 70 2 x 95
PE de DC (mm2) 16 16 16 16 25 35 35 50 70 95
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.