990-91405G-034

3:3 UPS için Önerilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 95 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC60364-5-52 standardının B.52.12 tablosuna dayanmaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi F

  • AC kabloları için: Hat voltajı düşüşü <%3 ile maksimum uzunluk 50 m

  • DC kabloları için: Hat voltajı düşüşü <%1 ile maksimum uzunluk 15 m

PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

UPS güçleri 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Giriş fazları (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 70 2x50 2x70
Giriş PE (mm2) 16 16 16 16 16 25 35 35 50 70
Bypass/çıkış fazları (mm2) 16 16 16 16 25 35 50 50 70 2x50
Bypass PE/çıkış PE (mm2) 16 16 16 16 16 16 25 25 35 50
Nötr (mm2) 16 16 25 35 50 50 70 70 70 2x50
DC+/DC- (mm2) 16 16 25 35 50 70 70 2x50 2x70 2x95
DC PE (mm2) 16 16 16 16 25 35 35 50 70 95
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.