990-91406D-037

重量和尺寸 - 3:1 UPS

3:1 220 VDC UPS

UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
10 kVA 6 个脉冲 480

1800

800

800

12 个脉冲 570 1800 800 800
20 kVA 6 个脉冲 480

1800

800

800

12 个脉冲 570 1800 800 800
30 kVA 6 个脉冲 564

1800

800

800

12 个脉冲 600 1800 800 800
40 kVA 12 个脉冲 686

1800

800

800

50 kVA 12 个脉冲 953

1800

1200 800
60 kVA 12 个脉冲 953

1800

1200

800

80 kVA 12 个脉冲 1083

1800

1200

800

100 kVA 12 个脉冲 1331

1800

1600

800

120 kVA 12 个脉冲 1419

1800

1600

800

3:1 384 VDC UPS

UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
10 kVA 338

1800

800

800

20 kVA 338

1800

800

800

30 kVA 376

1800

800

800

40 kVA 472

1800

800

800

60 kVA 570

1800

800

800

80 kVA 635

1800

800

800

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.