990-91406D-005

Gewichte und Abmessungen für 3:1 USV

USV 3:1 220 V Gleichstrom

USV-Werte Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
10 kVA 6 Impulse 480

1800

800

800

12 Impulse 570 1800 800 800
20 kVA 6 Impulse 480

1800

800

800

12 Impulse 570 1800 800 800
30 kVA 6 Impulse 564

1800

800

800

12 Impulse 600 1800 800 800
40 kVA 12 Impulse 686

1800

800

800

50 kVA 12 Impulse 953

1800

1200 800
60 kVA 12 Impulse 953

1800

1200

800

80 kVA 12 Impulse 1083

1800

1200

800

100 kVA 12 Impulse 1331

1800

1600

800

120 kVA 12 Impulse 1419

1800

1600

800

USV 3:1 384 V Gleichstrom

USV-Werte Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
10 kVA 338

1800

800

800

20 kVA 338

1800

800

800

30 kVA 376

1800

800

800

40 kVA 472

1800

800

800

60 kVA 570

1800

800

800

80 kVA 635

1800

800

800

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.