990-91406D-012

Poids et dimensions de l'ASI 3:1

ASI 3:1 220 V CC

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
10 kVA 6 impulsions 480

1 800

800

800

12 impulsions 570 1 800 800 800
20 kVA 6 impulsions 480

1 800

800

800

12 impulsions 570 1 800 800 800
30 kVA 6 impulsions 564

1 800

800

800

12 impulsions 600 1 800 800 800
40 kVA 12 impulsions 686

1 800

800

800

50 kVA 12 impulsions 953

1 800

1 200 800
60 kVA 12 impulsions 953

1 800

1 200

800

80 kVA 12 impulsions 1 083

1 800

1 200

800

100 kVA 12 impulsions 1 331

1 800

1 600

800

120 kVA 12 impulsions 1 419

1 800

1 600

800

ASI 3:1 384 V CC

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
10 kVA 338

1 800

800

800

20 kVA 338

1 800

800

800

30 kVA 376

1 800

800

800

40 kVA 472

1 800

800

800

60 kVA 570

1 800

800

800

80 kVA 635

1 800

800

800

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.