990-91406D-037

输入接点和输出继电器概述

规格

  参数 典型值 最大值
输入 电压 (V) NA 5
电流 (mA) NA 15
输出 电压 24 VDC 230 VAC
电流 (A) NA 3
  • 输入干接点:

    • DI2:常闭 (NC) 输入干接点,用于电池柜中的电池断路器。

    • DI3:常闭 (NC) 紧急关机输入干接点。激活(断开)后,UPS 会立即关机。

    • NTC:输入干接点,用于外部电池温度传感器。

    • DI1 和 DI4:可配置输入干接点。

  • 输出干接点:

    • BB 跳闸:输出干接点可为电池断路器的辅助开关提供 24V 电源,用于跳闸保护。

    • DO1 ~ DO5:可配置输出干接点。

固定输入干接点

接线端子 功能 默认 应用
DI2 外部 BB 接点信号 固定
DI3 紧急停机 (EPO) 固定
NTC 外部电池温度 固定

可配置输入干接点

输入干接点可提供有效信号,无需连接外部电源即可触发该功能。

接线端子 功能 默认 应用
DI1 0:关闭
1:UPS 打开
2:UPS 关闭
3:电池故障
4:发电机组启用
5:自定义警报 1
6:自定义警报 2
7:禁用 ECO
8:强制关闭逆变器
0
DI4 0

固定输出干接点

注意
小心设备损坏
电池断路器触点驱动电路可为分励脱扣线圈提供最大 +24 VDC、250 mA 的电流。如果超过此值,可能会损坏 UPS。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
接线端子 功能 默认 应用
BB 跳闸 电池断路器跳闸 固定

可配置输出干接点

注: 输出接点连接的最大负载为5 A/250 VAC 或 3 A/30 VDC。建议的线缆规格为 0.5-1 mm²。

输出干接点提供两种被动状态:短路和断开。输出接点必须连接外部电源才能触发该功能。

接线端子 功能 默认 应用
DO1 0:关闭
1:常见警报
2:正常模式
3:电池模式
4:静态旁路
5:输出过载
6:风扇故障
7:电池故障
8:电池已断开
9:电池电压低
10:输入超限
11:旁路超限
12:紧急停机已激活
13:维护模式
14:输入时开启反向馈电保护
15:旁路时开启反向馈电保护
0
DO2 0
DO3 0
DO4 0
DO5 0
注: 对于单市电系统:配置一个输出干接点用于输入端的反向馈电。
对于双市电系统:配置其中两个输出干接点用于旁路端的反向馈电和输入端的反向馈电。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.