990-91381A-012

Installation des jeux de barres entre l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance dans les systèmes avec double réseau d'alimentation

Les jeux de barres et les pièces isolantes sont fournis dans un kit avec l'armoire de bypass de maintenance. Les numéros de pièces indiqués sur les illustrations sont imprimés sur les pièces. Utilisez les vis M8x30 fournies et serrez à 17,5 Nm.

  1. Enlevez les trois jeux de barres d'alimentation secteur simple.
    NOTE: Mettez de côté les trois jeux de barres d'alimentation secteur simple. Ils sont nécessaires pour les tests de démarrage de l'ASI.

    Vue avant de l'ASI

  2. Installez les jeux de barres d'entrée, le jeu de barres neutre, les jeux de barres de courant continu, la pièce isolante et le jeu de barres PE.

    Vue avant de l'ASI

  3. Installez les jeux de barres de bypass et la pièce isolante.

    Vue avant de l'ASI

  4. Installez les jeux de barres de sortie et les pièces isolantes.

    Vue avant de l'ASI

Code QR pour cette page

Contenu utile ?