990-91381A-012

Dernières étapes d'installation

  1. Uniquement pour les systèmes à alimentation secteur double : Ajoutez les étiquettes pour le SSIB, les voyants lumineux et l'étiquette de diagramme sur l'armoire de bypass de maintenance. Les étiquettes sont fournies avec ce manuel.

    Alimentation secteur simple

    Alimentation secteur double

  2. Ajoutez l'étiquette 885-91965 (fournie avec l'ASI) sur l'armoire de bypass de maintenance.
  3. Uniquement pour un ancrage antisismique : Fixez le support d'ancrage avant antisismique sur l'armoire de bypass de maintenance et sur l'ASI. Fixez les supports antisismiques avant au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support antisismique avant est de ø14 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.
  4. Fermez la porte avant de l'armoire de bypass de maintenance
Code QR pour cette page

Contenu utile ?