仕様
注記 |
---|
機器損傷の危険性
UPSシステムの仕様の詳細については、UPS設置マニュアルを参照してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
Galaxy VLの最大短絡遮断容量
Galaxy VL UPSは、下部入線キャビネット(GVBEC)が設置されている、45 kAIC/kA Icw以下の電力を供給する回路で使用することを目的としています。
下部入線キャビネットの重量および寸法
商用参照名 | 重量kg(lbs) | 高さmm(in) | 幅mm(in) | 奥行きmm(in) |
---|---|---|---|---|
GVBEC | 85 (187.39) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
トルク仕様
ボルトサイズ | トルク |
---|---|
M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
M12 | 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in) |
環境
動作時 | 保管時 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C~40 °C(32 °F~104 °F) | -25 °C~55 °C(-13 °F~131 °F) |
相対湿度 | 0~95%、結露なきこと | 0~95%、結露なきこと |
保護クラス | IP20 | |
色 | RAL 9003、光沢度85% |