990-91460C-022

Specificaties

LET OP
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Maximaal kortsluitvastheid

De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant (GVBEC) is berekend op 45 kAIC/kA Icw bij installatie met de Galaxy VL UPS.

De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant (GVBEC) is berekend op 65 kAIC/kA Icw bij installatie met de Galaxy VL UPS en de optionele 65 kAIC/kA-set (GVLOPT012).

De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant is berekend op 35 kA Icc bij installatie met de Easy UPS 3L.

Gewicht en afmetingen van behuizing met kabelinvoer aan de onderkant

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F) -25 °C tot 55 °C (-13 °F tot 131 °F)
Relatieve vochtigheidsgraad 5-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Beschermingsklasse IP20
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.