การรื้อถอนหรือย้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ไปยังตำแหน่งใหม่
- ปิดเครื่อง UPS โดยสมบูรณ์ – ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน UPS
- ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์ในตำแหน่งปิด (open)
- ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอรี่ในตำแหน่งปิด (Open)
- สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่ที่ไม่มีเบรกเกอร์แบตเตอรี่แต่ละตัวที่ต้นทางของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่นี้
ให้ถอดสายแบตเตอรี่ออกจากโซลูชันแบตเตอรี่
อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์กถอดสายเคเบิลแบตเตอรี่ออกจากโซลูชันแบตเตอรี่การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส - เปิดประตูด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
- ล็อกและแขวนป้ายที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่ปิด (Open)
- คลายสกรูทั้งสามตัวและเปิดแผงด้านหน้าออก
- คลายสกรูฝาครอบป้องกันและยกฝาครอบป้องกันขึ้นและนำออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
- วัดและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่บัสบาร์ DC แต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
- ถอดและถอดสายไฟทั้งหมดออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
- ถอดและถอดสายสัญญาณทั้งหมดออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
ดูบทต่อไปนี้สำหรับรายละเอียด
-
เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-1CB ไปยัง Galaxy VS UPS หรือ
-
เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-1CB กับ Galaxy VL UPS หรือ
-
เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-2CB และ GVBBB630EL-3CB ไปยัง Galaxy VL UPS หรือ
-
เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-1CB ไปยัง Galaxy VXL UPS หรือ
-
เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-2CB ไปยัง Galaxy VXL UPS หรือ
-
เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-2CB ไปยัง Galaxy VXL UPS หรือ
-
เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-1CB ไปยัง Easy UPS 3-Phase Modular หรือ
-
เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-2CB ไปยัง Easy UPS 3-Phase Modular หรือ
-
เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-1CB ไปยัง Easy UPS 3M Advanced หรือ
-
เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-2CB ไปยัง Easy UPS 3M Advanced
-
- ติดตั้งฝาครอบด้านในกลับเข้าที่
- ถอดสกรู M10 สี่ตัวออกจากผนัง
และถอดตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ออกจากผนัง
ข้อควรระวัง
โหลดหนักตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่มีน้ำหนักมาก GVBBB630EL-1CB หนัก 35 กก., GVBBB630EL-2CB หนัก 66 กก. และ GVBBB630EL-3CB หนัก 76 กก. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อยกตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นอย่างปลอดภัยการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้ - ปิดแผงด้านหน้าแบบตายตัวให้สนิท และยึดให้แน่นด้วยสกรูสามตัว
- ปิดและล็อคประตูด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
- สำหรับการขนส่ง :
คำเตือน
อันตรายจากการสะดุดในการเคลื่อนย้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ ต้องแน่ใจว่า:- บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
- ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการยกและขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
- เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:
-
ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ในตำแหน่งแนวนอนตรงกลางพาเลทที่เหมาะสมโดยมีขนาดพาเลทขั้นต่ำ: 840 มม. x 1220 มม. พาเลทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ GVBBB630EL-1CB หนัก 35 กก., GVBBB630EL-2CB หนัก 66 กก. และ GVBBB630EL-3CB หนัก 76 กก.
-
ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับพาเลทด้วยวิธีการยึดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกระหว่างการบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย
-
พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย
คำเตือน
ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิดอย่ายกตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ด้วยรถยก/รถลากพาเลทโดยตรงบนเฟรม เพราะอาจทำให้ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่โค้งงอหรือเสียหายได้การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ - ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
- รื้อถอนตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ หรือ
- ย้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
- สำหรับติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ในตำแหน่งใหม่เท่านั้น : ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ในตำแหน่งใหม่ ดู ขั้นตอนการติดตั้ง สำหรับภาพรวมการติดตั้ง การติดตั้งใหม่และการเริ่มต้นใหม่จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น