990-91460A-012

Installation de l'ancrage antisismique avec l'ASI Galaxy VL (en option)

Utilisez le kit antisismique GVLOPT002 en option pour cette procédure.

  1. Connectez les assemblages d'ancrage arrière pour l'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas avec la plaque d'interconnexion.

    Vue arrière

  2. Fixez l'assemblage d'ancrage arrière au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans les ancrages arrière est de ø16 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.

    Vue arrière

  3. Retirez toutes les vis et la plaque d'interconnexion.

    Vue arrière

  4. Retirez les supports d'ancrage.

    Vue arrière

  5. Installez les supports d'ancrage arrière sur l'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas avec les vis M8x25 fournies.

    Vue arrière de l'ASI et de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas

Code QR pour cette page

Contenu utile ?