规格
最大短路额定值
维修旁路机柜的最大短路额定值为 25 kA RMS 对称波形 Icw。
建议的上游保护
有关建议的上游保护,请参阅《UPS 安装手册》。
建议的线缆规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
240 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
有关建议的线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。
扭矩规格
螺栓规格 | 扭矩 |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
维修旁路机柜的重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
间距
环境
运行 | 贮存 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C ~ 40 °C | -25 °C ~ 55 °C |
相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | 0-95%,无冷凝 |
保护级别 | IP20 | |
颜色 | RAL 9003,光泽度 85% |