De stroomkabels aansluiten
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Schakel de voeding van de UPS volledig uit voordat u de
DC- en batterijkabels op de klassieke batterijbehuizing aansluit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
- Verwijder de contactkap van de linkerzijde van de batterijschakelaar.
- Leid de PE-kabel door de onderkant van de klassieke batterijbehuizing en sluit de PE-kabel aan.
- Leid de DC-kabels door de onderkant van de klassieke batterijbehuizing en sluit de DC-kabels (DC+, DC-) aan. Gebruik sluitringen (niet meegeleverd) bij het aansluiten van de DC-kabels.
- Plaats de contactkap terug op de linkerzijde van de batterijschakelaar.
- Plaats de beschermingsplaten voor de schakelaar terug.
- Verbind de batterijen op elke plank in de klassieke batterijbehuizing(en)
met de meegeleverde koperen busbars of kabels en sluit deze op de
rechterzijde van de batterijschakelaar aan. Raadpleeg het aansluitingsdiagram
aan de binnenkant van de voordeur van de klassieke batterijbehuizing.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogenBatterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:- Verwijder horloges, ringen en andere metalen voorwerpen.
- Gebruik gereedschap met geïsoleerde handvaten.
- Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
- Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
- Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.
- Controleer of de batterij per ongeluk geaard is. Is deze geaard, verwijder dan de bron van aarding. Contact met een deel van een geaarde batterij kan vanwege de hoge kortsluitstroom tot elektrische schokken en brandwonden leiden. Het risico op een elektrische schok kan worden verminderd als dergelijke aardingen tijdens de installatie en het onderhoud door een gekwalificeerde persoon worden verwijderd (van toepassing op apparatuur en op externe batterijvoedingen zonder een geaarde voedingsbron).
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.