990-91111K-007

Προδιαγραφές συστημάτων 480 V

Η τροφοδοσία εισόδου και παράκαμψης πρέπει να είναι στερεωμένες με μετασχηματιστές WYE στερεάς γείωσης. Η τροφοδοσία εισόδου Delta για είσοδο ή παράκαμψη δεν επιτρέπεται.

Το σύστημα UPS πρέπει να εγκατασταθεί ως ξεχωριστά παράγωγο σύστημα. Θα προκύψουν ρεύματα διαρροής στον βραχυκυκλωτήρα σύνδεσης και στην τεχνική γείωση ή τη γείωση εγκατάστασης.

Προδιαγραφές εισόδου 480 V

Κατάταξη UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Συνδέσεις Συνδέσεις εισόδου σε ενιαίο σύστημα δικτύου: 3 σύρματα (L1, L2, L3, G) WYE ή 4-σύρματα (L1, L2, L3, N, G) WYE
Συνδέσεις εισόδου σε σύστημα διπλού δικτύου: 3 σύρματα L1, L2, L3, G) WYE
Εύρος τάσης εισόδου (V) 408-552
Εύρος συχνότητας (Hz) 40-70
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

Συντελεστής ισχύος εισόδου 0,99 για φορτίο μεγαλύτερο από 50%
0,95 για φορτίο μεγαλύτερο από 25%
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) <5% σε φορτίο 100% <3% σε φορτίο 100% <5% σε φορτίο 100% <3% σε φορτίο 100% <5% σε φορτίο 100% <3% σε φορτίο 100%
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 65 kA RMS
Προστασία

Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες

Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος

Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για ένα UPS με μονάδα ισχύος N+1, ο συντελεστής ισχύος εισόδου είναι 0,99 με φορτίο 100% και η συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) είναι <6% σε πλήρες γραμμικό φορτίο (συμμετρική).

Προδιαγραφές παράκαμψης 480 V

Κατάταξη UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Συνδέσεις 3 καλωδίων (L1, L2, L3, G) WYE ή 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G) WYE
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) 432-528
Εύρος συχνότητας (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη)
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α) * 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 65 kA RMS
Προστασία Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες
Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 400 A, τήξη 33 kA2s
Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες
Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 550 A, τήξη 52 kA2s

Προδιαγραφές εξόδου 480 V

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο αριθμός καλωδίων εξόδου πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό καλωδίων εισόδου σε σύστημα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής ή στον αριθμό καλωδίων παράκαμψης σε σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής.
Κατάταξη UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Συνδέσεις 3 καλωδίων (L1, L2, L3, G, GEC*) ή 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G)
Ρύθμιση τάσης εξόδου Συμμετρικό φορτίο ± 1%
Ασύμμετρο φορτίο ± 3%
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης 150% για 1 λεπτό (κανονική λειτουργία)
125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία)
125% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας)
125% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης)
1000% για 100 ms (λειτουργία παράκαμψης)
Απόκριση δυναμικού φορτίου ± 5% μετά από 2 ms
± 1% μετά από 50 ms
Συντελεστής ισχύος εξόδου 1
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Ρύθμιση συχνότητας (Hz) Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία
Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) <1% για γραμμικό φορτίο
<5% για μη γραμμικό φορτίο
Συντελεστής κορυφής φορτίου 2,5
Συντελεστής ισχύος φορτίου Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση

Προδιαγραφές μπαταρίας 480 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
  • Προστασία της συσκευής αποθήκευσης ενέργειας: Μια συσκευή προστασίας υπερέντασης πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη συσκευή αποθήκευσης ισχύος.
  • Η καθυστέρηση απόζευξης πρέπει να ορίζεται στο μηδέν σε όλους τους ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
Κατάταξη UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 0-40%* 80%
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 100% 20%
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 0-40%) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 100%) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) 32-48 μπλοκ: 384-576 40-48 μπλοκ: 480-576 35-48 μπλοκ: 420-576 32-48 μπλοκ: 384-576 40-48 μπλοκ: 480-576
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) 32-48 μπλοκ: 436-654 40-48 μπλοκ: 545-654 35-48 μπλοκ: 477-654 32-48 μπλοκ: 436-654 40-48 μπλοκ: 545-654
Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC) 720 για 48 μπλοκ
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) -3,3 mV/°C για T ≥ 25°C – 0 mV/°C για T < 25°C
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) 32 μπλοκ: 307 40 μπλοκ: 384 35 μπλοκ: 336 32 μπλοκ: 307 40 μπλοκ: 384
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) * 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Ρεύμα με κυμάτωση < 5% C20 (5 λεπτά χρόνος αυτονομίας)
Έλεγχος μπαταριών Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο)
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 10 kA
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για UPS 60 kW με μονάδα ισχύος N+1, η υποστηριζόμενη ποσότητα μπλοκ μπαταριών είναι 32-48 μπλοκ.

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 480 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 300 kcmil.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: Δύο στους αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης. Τέσσερις στους δίαυλους DC+/DC-. Έξι στους αγωγούς N/G.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία υπερέντασης πρέπει να παρέχεται από τρίτους.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))

  • Ατμοσφαιρική θερμοκρασία 30 °C (86 °F)

  • Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών

Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για το κλιμακωτό UPS (GVSUPS50K150GS), να διαστασιολογείτε πάντα τα καλώδια για UPS με ονομαστική ισχύ 150 kW.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων και το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε βοηθητικό προϊόν. Δεν υποστηρίζουν όλα τα βοηθητικά προϊόντα τα καλώδια αλουμινίου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το βοηθητικό προϊόν.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μεγέθη των καλωδίων DC που παρέχονται στο παρόν αποτελούν συστάσεις. Πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις συγκεκριμένες οδηγίες που περιέχονται στην τεκμηρίωση της λύσης μπαταρίας για τα μεγέθη καλωδίων γείωσης DC και DC EGC και να διασφαλίζετε ότι τα μεγέθη των καλωδίων DC αντιστοιχούν στην κατάταξη του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μέγεθος του ουδέτερου αγωγού υπολογίζεται ώστε να μπορεί να υποστηρίξει 1,73 φορές το ρεύμα φάσης σε περίπτωση υψηλού αρμονικού περιεχομένου από μη γραμμικά φορτία. Αν δεν αναμένονται χαμηλά ή αρμονικά ρεύματα, το μέγεθος του ουδέτερου αγωγού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγεθος του αγωγού φάσης.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 20-40 kW: Το μέγεθος των καλωδίων DC επιλέγεται σύμφωνα με τα 32 μπλοκ μπαταρίας. 50-100 kW: Το μέγεθος των καλωδίων DC επιλέγεται σύμφωνα με τα 40 μπλοκ μπαταρίας.

Χαλκός

Κατάταξη UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
EGC εισόδου (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Ουδέτερο (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Αλουμίνιο

Κατάταξη UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
EGC εισόδου (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Ουδέτερο (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για καλώδια αλουμινίου DC EGC που χρησιμοποιούνται σε παράλληλους αγωγούς, το EGC πρέπει να έχει πλήρες μέγεθος προκειμένου να αποφεύγεται η υπερφόρτωση ή η υπερθέρμανση των καλωδίων.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 80% διαβαθμισμένοι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κυκλώματος για UIB, UOB, MBB, SSIB.

Συνιστώμενη ανάντη προστασία 480 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
  • Σε παράλληλα συστήματα, οι τιμές στιγμιαίας παράκαμψης (Ii) δεν πρέπει να ορίζονται υψηλότερα από 1250 A. Τοποθετήστε την ετικέτα 885-92556 δίπλα στον ανάντη διακόπτη κυκλώματος για να ενημερώσετε σχετικά με τον κίνδυνο.
  • Για κατάταξη UPS 20-120 kW: Σε παράλληλα συστήματα με τρία ή περισσότερα UPS, πρέπει να εγκαθίσταται διακόπτης κυκλώματος στην έξοδο κάθε UPS. Οι τιμές στιγμιαίας παράκαμψης (Ii) του ασφαλειοδιακόπτη εξόδου μονάδας (UOB) δεν πρέπει να ορίζονται υψηλότερα από 1250 A.
  • Για κατάταξη UPS 150 kW: Σε παράλληλα συστήματα με δύο ή περισσότερα UPS, πρέπει να εγκαθίσταται διακόπτης κυκλώματος στην έξοδο κάθε UPS. Οι τιμές στιγμιαίας παράκαμψης (Ii) του ασφαλειοδιακόπτη εξόδου μονάδας (UOB) δεν πρέπει να ορίζονται υψηλότερα από 1250 A.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
  • Συνδέστε μόνο σε κύκλωμα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
  • Συνδέστε σε κύκλωμα που παρέχεται με μέγιστη προστασία από υπερένταση κυκλώματος διακλάδωσης 250 Α, σύμφωνα με τον κανονισμό NEC (National Electrical Code), το ANSI/NFPA70 και την ενότητα I, C22.1. του κανονισμού Canadian Electrical Code του Καναδά.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για το κλιμακωτό UPS (GVSUPS50K150GS), να επιλέγετε πάντα την ανάντη προστασία για UPS με ονομαστική ισχύ 150 kW.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία από υπερένταση πρέπει να παρέχεται από τρίτους και να επισημαίνεται με τη λειτουργία της.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διακόπτες κυκλώματος που αναγράφονται παρακάτω είναι διαβαθμισμένοι κατά 80%.
Κατάταξη UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr σε 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8
Κατάταξη UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr σε 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
Κατάταξη UPS 120 kW 150 kW
  Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr σε 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για το UL

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Χρησιμοποιήστε μόνο ωτίδες καλωδίων συμπίεσης που έχουν εγκριθεί από την UL.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Χαλκός - Ωτίδες καλωδίων μίας οπής

Μέγεθος καλωδίου Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L ΜΔ ΜΔ
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

Χαλκός - Ωτίδες καλωδίων δύο οπών

Μέγεθος καλωδίου Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66

Αλουμίνιο - Ωτίδες καλωδίων μίας οπής

Μέγεθος καλωδίου Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Gray P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Gold P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Tan P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Blue P76

Αλουμίνιο - Ωτίδες καλωδίων δύο οπών

Μέγεθος καλωδίου Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Blue P76
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;