Specifikationer for 480 V-systemer
Forsyningen til indgang og bypass skal være "solid ground" (kilde med neutral hårdt forbundet til jord, typisk gennem transformerens midtpunkt) WYE-transformere. Deltaforsyning til enten indgang eller bypass er ikke tilladt.
UPS-systemet skal installeres som et separat afledt system. Der kan opstå afledningsstrømme i bonding jumperen og jordforbindelsen.
Indgangsspecifikationer for 480 V
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilslutninger | 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder
(L1, L2, L3, N, G) WYE (en forsyningskilde) 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE (to forsyningskilder) |
||||||||
Indgangsspændingsinterval (V) | 408-552 | ||||||||
Frekvensinterval (Hz) | 40-70 | ||||||||
Nominel indgangsstrøm (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Maksimal indgangsstrøm (A) |
31 |
46 |
61 |
75 |
91 |
121 |
152 |
182 |
227 |
Begrænsning af indgangsstrøm (A) |
31 |
48 |
63 |
77 |
95 |
126 |
154 |
188 |
231 |
Indgangseffektfaktor | 0,99 for last større end 50 % 0,95 for last større end 25 % |
||||||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) | <5 % ved 100 % last | <3 % ved 100 % last | <5 % ved 100 % last | <3 % ved 100 % last | <5 % ved 100 % last | <3 % ved 100 % last | |||
Maksimal kortslutningsklassificering | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
||||||||
Ramp-in |
Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder |
Bypass-specifikationer for 480 V
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilslutninger | 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Bypass-spændingsinterval (V) | 432-528 | ||||||||
Frekvensinterval (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren) | ||||||||
Nominel bypass-strøm (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
74 |
99 |
123 |
148 |
185 |
Nominel neutral strøm (A) * | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Maksimal kortslutningsklassificering | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse | Indbygget
tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s |
Indbygget
tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 550 A, smelteintegrale 52 kA2s |
Udgangsspecifikationer for 480 V
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilslutninger | 3-ledere (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-ledere (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Regulering for udgangsspænding | Symmetrisk
last ± 1 % Asymmetrisk last ± 3 % |
||||||||
Overbelastningskapacitet | 150 % i
1 minut (ved normal drift) 125 % i 10 minutter (ved normal drift) 125 % i 1 minut (ved batteridrift) 125 % vedvarende (ved bypassdrift) 1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift) |
||||||||
Dynamisk lastreaktion | ± 5
% efter 2 millisekunder ± 1 % efter 50 millisekunder |
||||||||
Udgangseffektfaktor | 1 | ||||||||
Nominel udgangsstrøm (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Frekvensregulering (Hz) | 50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende | ||||||||
Synkroniseret slew rate (Hz/sek) | Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) | <1% for
lineær last <5% for ikke-lineær last |
||||||||
Last-crestfaktor | 2,5 | ||||||||
Lasteffektfaktor | Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion |
Batterispecifikationer for 480 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last* | 80 % | ||||||||
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last | 20 % | ||||||||
Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominel batterispænding (VDC) | 32-48 blokke: 384-576 | 40-48 blokke: 480-576 | 35-48 blokke: 420-576 | 32-48 blokke: 384-576 | 40-48 blokke: 480-576 | ||||
Nominel flydespænding (VDC) | 32-48 blokke: 436-654 | 40-48 blokke: 545-654 | 35-48 blokke: 477-654 | 32-48 blokke: 436-654 | 40-48 blokke: 545-654 | ||||
Maksimal boost-spænding (VDC) | 720 ved 48 blokke | ||||||||
Temperaturkompensation (pr. celle) | -3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C | ||||||||
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) | 32 blokke: 307 | 40 blokke: 384 | 35 blokke: 336 | 32 blokke: 307 | 40 blokke: 384 | ||||
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) * | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) * | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Ripple-strøm | < 5 % C20 (5 minutters batteridrift) | ||||||||
Batteritest | Manuel/automatisk (kan vælges) | ||||||||
Maksimal kortslutningsklassificering | 10 kA |
Anbefalede kabelstørrelser for 480 V
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
300 kcmil.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: To på indgang/udgang/bypass-busbarer; Fire på DC+/DC- busbarer; Seks på N/G-busbarer.
Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere (75 °C terminering)
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af strømledere af kobber eller aluminium
Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.
Kobber
Aluminium
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indgangsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Input EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Neutral (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Anbefalet indgangsbeskyttelse ved 480 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
![]() |
---|
brandfare
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
Afbrydertype | HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr ved 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 |
UPS-klassifikation | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
Afbrydertype | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr ved 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
UPS-klassifikation | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
Afbrydertype | JJF36250U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr ved 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |
Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til UL
BEMÆRK |
---|
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Kobber – kabelsko med et hul
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Kabelskotype | Krympeværktøj | Matrice |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | NA | NA |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 rød P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 rød P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 grå P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 grå P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 brun P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 grøn P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 sort P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 violet P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 gul P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 hvid P66 |
Kobber – kabelsko med to huller
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Kabelskotype | Krympeværktøj | Matrice |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 blå P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 grå P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 brun P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 grøn P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 sort P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 violet P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 gul P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 hvid P66 |
Aluminium – kabelsko med et hul
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Kabelskotype | Krympeværktøj | Matrice |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 grå P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 grøn P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 grøn P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 pink P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 guld P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 gulbrun P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 olivengrøn P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 rubinrød P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 hvid P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 rød P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 blå P76 |
Aluminium – kabelsko med to huller
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Kabelskotype | Krympeværktøj | Matrice |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 olivengrøn P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 rubinrød P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 hvid P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 rød P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 blå P76 |