990-91111J-032

ข้อปฏิบัติตาม

ความปลอดภัย IEC 62040-1: 2017, ฉบับที่ 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
UL 1778 ฉบับที่ 5
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016 ฉบับที่ 3 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 2: ข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) C2
FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B ชั้น A
IEEE C62.41-1991 หมวดหมู่ตำแหน่ง B1, IEEE หลักปฏิบัติที่แนะนำสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวงจรไฟฟ้า AC แรงดันต่ำ
การขนส่ง IEC 60721-4-2 ระดับ 2M2
แผ่นดินไหว ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD อนุมัติล่วงหน้า; Sds=1.45 g สำหรับ z/h=1 และ Sds=2.00 g สำหรับ z/h=0; Ip=1.5
ระบบสายดิน TN-C, TN-S, TT, IT
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน OVCII
หากติดตั้ง UPS ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับ OVC สูงกว่า II จะต้องติดตั้ง SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) ไว้ที่ต้นทางของ UPS เพื่อลดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินเป็น OVCII
คลาสการป้องกัน I
ระดับมลพิษ 2
ไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ไฟฟ้า UL 924 ฉบับที่ 10 และหมายเลข CSA 22.2 141-15 ฉบับที่ 5
ทางทะเล* ใบรับรองการอนุมัติประเภท (TYPE APPROVAL CERTIFICATE) เป็นไปตามกฎ DNV GL สำหรับการจำแนกประเภท – เรือ หน่วยนอกชายฝั่ง และยานความเร็วสูงและเบา (หลักเกณฑ์ประเภท: DNVGL-CG-0339) เลขที่ใบรับรอง: TAE00004A2
พบว่าใบรับรองการอนุมัติประเภทเป็นไปตามกฎของ Bureau Veritas สำหรับการจำแนกประเภทเรือเหล็ก (ข้อกำหนดการทดสอบ: E10) เลขที่ใบรับรอง: 64254/A0 BV

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพตาม: IEC 62040-3: 2021, Uninterruptible Power Systems (UPS) - ส่วนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ

การจำแนกประเภทประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตามมาตรฐาน IEC 62040-3 ข้อ 5.3.4): VFI-SS-11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?