เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
สำหรับการติดตั้งตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่ติดกัน ใช้สายสัญญาณที่ให้ในชุดติตตั้งเสริม GVSOPT030 สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกล จะไม่ได้ให้สายสัญญาณไว้ ทำตามคู่มือติดตั้งตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเพื่อเตรียมการติดตั้ง
- สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกล: เดินสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ผ่านด้านหลังของ UPS
- สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: เดินสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
1 ผ่าน UPS ที่แสดงให้เห็น
- เดินสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ผ่าน UPS ที่ผ่านตัวเปิด
- เดินสายเคเบิล PBUS ผ่านช่องร้อยสายใน UPS
- เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
1 ไปยัง UPS:
- ติดตั้งปลั๊กต่อสายใน J8008 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตู้สุดท้าย (T)
- ต่อสายสัญญาณจาก J8011 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง J6619 บนบอร์ด 640-4843 ใน UPS
- ต่อสายสัญญาณจาก J8007 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง J6608 บนบอร์ด 640-4864 ใน UPS