ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 208 V
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 208 V
ข้อมูลจำเพาะบายพาส 208 V
| พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 200/208/220 | ||||||||
| การเชื่อมต่อ | สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) | 200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242 |
||||||||
| ช่วงความถี่ (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) | ||||||||
| กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
30/30/28 |
45/43/41 |
59/57/54 |
74/71/68 |
89/87/82 |
119/114/108 |
148/142/135 |
178/171/162 |
223/214/202 |
| กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
| อัตราการลัดวงจรสูงสุด | 65 kA RMS | ||||||||
| การป้องกัน | การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 400 A ค่าสูงสุด 33 kA2วินาที |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 550 A ค่าสูงสุด 52 kA2วินาที |
|||||||
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 208 V
| พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 200/208/220 | ||||||||
| การเชื่อมต่อ | สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
| การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต | โหลดแบบสมมาตร
± 1% โหลดไม่สมมาตร ± 3% |
||||||||
| โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ | 150% เป็นเวลา
1 นาที (ในการทำงานปกติ) 125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานปกติ) ต่อเนื่อง 110% (ใช้งานปกติ)* 125% เป็นเวลา 1 นาที (เมื่อใช้งานแบตเตอรี่) ต่อเนื่อง 125% (การทำงานบายพาส) 1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานบายพาส) |
||||||||
| การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต | ± 5% หลังจาก
2 มิลลิวินาที ± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที |
||||||||
| เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต | 1 | ||||||||
| กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 | 87/83/79 | 115/111/105 | 144/139/131 | 173/167/157 | 217/208/197 |
| การควบคุมความถี่ (Hz) | ซิงโครไนซ์บายพาส 50/60 Hz – 50/60 Hz ± 0.1% การทำงานอิสระ | ||||||||
| อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) | สามารถตั้งโปรแกรมได้ 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
| ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) | <2% | ||||||||
| โหลดตัวประกอบยอดคลื่น | 2.5 | ||||||||
| โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ | จาก 0.7 นำไปสู่ 0.7 ล่าช้าโดยไม่มีการลดระดับใดๆ | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 208 V
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
| พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%* | 80% | ||||||||
| กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100% | 20% | ||||||||
| กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
| กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) | 32-40 บล็อค: 384-480 | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) | 32-40 บล็อค: 436-545 | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) | 600 สำหรับ 40 บล็อค | ||||||||
| การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) | -3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C | ||||||||
| สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) | 32 บล็อค: 307 | ||||||||
| กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A)* | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 164 | 205 |
| กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
| กระแสกระเพื่อม | < 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที) | ||||||||
| การทดสอบแบตเตอรี่ | แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้) | ||||||||
| อัตราการลัดวงจรสูงสุด | 10 kA | ||||||||
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 208 V
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
300 kcmil
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 บนบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 4 บนบัสบาร์ DC+/DC-; 6 บนบัสบาร์ N/G
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)
-
ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย IEC
สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122
ทองแดง
| พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฟสอินพุต (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
| EGC อินพุต (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
| EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| นิวทรัล (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
อะลูมิเนียม
| พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฟสอินพุต (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
| EGC อินพุต (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
| เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
| EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| นิวทรัล (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ 208V
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ข้อควรระวัง |
|---|
|
อันตรายจากไฟไหม้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
|
| พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
| ประเภทเบรกเกอร์ | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
| Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
| tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||||||
| li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |||||
| พิกัด UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
| ประเภทเบรกเกอร์ | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
| Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
| tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||||
| li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | |
| พิกัด UPS | 60 kW | 75 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
| ประเภทเบรกเกอร์ | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
| Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
| tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||
| li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 | |
ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ UL
| ประกาศ |
|---|
|
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ใช้เฉพาะหางปลาชนิดบีบที่
UL อนุมัติเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
ทองแดง — หางปลาแบบรูเดียว
| ขนาดสายเคเบิล | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา | คีมย้ำหางปลา | ดาย |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | NA | NA |
| 8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 แดง P21 |
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 น้ำเงิน P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 เทา P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 เทา P29 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 น้ำตาล P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 เขียว P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 ชมพู P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 ดำ P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 ส้ม P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 ม่วง P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 เหลือง P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 ขาว P66 |
ทองแดง — หางปลาแบบสองรู
| ขนาดสายเคเบิล | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา | คีมย้ำหางปลา | ดาย |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 น้ำเงิน P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 เทา P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | |||
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 น้ำตาล P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 เขียว P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 ชมพู P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 ดำ P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 ส้ม P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 ม่วง P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 เหลือง P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 ขาว P66 |
อลูมิเนียม — หางปลาแบบรูเดียว
| ขนาดสายเคเบิล | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา | คีมย้ำหางปลา | ดาย |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 เทา P29 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 เขียว P37 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 เขียว P37 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 ชมพู P42 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 ทอง P45 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 น้ำตาลแทน P50 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 โอลีฟ P54 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 รูบี้ P60 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 แดง P71 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 น้ำเงิน P76 |
อลูมิเนียม — หางปลาแบบสองรู
| ขนาดสายเคเบิล | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา | คีมย้ำหางปลา | ดาย |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 โอลีฟ P54 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 รูบี้ P60 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 แดง P71 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 น้ำเงิน P76 |
อันตราย
ข้อควรระวัง