Montaż końcowy
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Baterie powodują zagrożenie porażeniem
elektrycznym i dużym prądem zwarciowym. Podczas pracy
z bateriami należy stosować następujące środki
bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
![]() |
---|
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Nie należy instalować baterii, dopóki
system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas między
instalacją baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien
przekraczać 72 godzin lub 3 dni.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią
bądź uszkodzeniem sprzętu.
|
-
Załóż
ponownie górną pokrywę:
- Przechyl górną pokrywę i wsuń ją na zasilacz UPS od tyłu. Wypustki z tyłu górnej osłony należy połączyć z dwoma gniazdami z tyłu zasilacza UPS.
- Popchnij górną osłonę w dół z przodu.
- Ponownie przykręć śruby.
- Zdemontuj tylny wspornik transportowy z zasilacza UPS.
-
Tylko przy montażu z zestawem przeciwwstrząsowym:
- Zamontuj tylny wspornik kotwiący na zasilaczu UPS za pomocą załączonych śrub M8.
- Wepchnij zasilacz UPS na miejsce, aby tylny wspornik kotwiący połączył się z tylną kotwą.
- Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie zasilacza UPS.
- Tylko przy montażu bez zestawu przeciwwstrząsowego: Przymocuj przedni wspornik transportowy do podłogi. Zasilacz UPS może przewrócić się, jeśli nie zostanie przymocowany do podłogi, a urządzenia umieszczone w górnej części obudowy będą cięższe niż te w dolnej. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika transportowego to ø9 mm.
-
Tylko przy montażu z zestawem przeciwwstrząsowym:
- Zdemontuj tylny wspornik transportowy z zasilacza UPS.
- Zamontuj przedni przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący na zasilaczu UPS.
- Przymocuj przedni przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący na zasilaczu UPS do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego przeciwwstrząsowego wspornika kotwiącego to ø18 mm.
- Ustaw wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ.).
- Wsuń dodatkowe moduły baterii (jeśli występują) do gniazda. Wypełnij półki z dołu do góry.
- Przekręć uchwyt modułu baterii na dodatkowych modułach baterii w dół i przymocuj go do półki za pomocą dostarczonej śruby.
- Podłącz zaciski baterii do przedniej części modułów baterii.
- Ponownie zamontuj wszystkie płyty i osłony zdjęte w kroku Przygotowanie do montażu.
-
Zamontuj ponownie
panel przedni na zasilaczu UPS:
- Włóż dwie wypustki na dole panelu przedniego do zasilacza UPS pod kątem pochylonym.
- Ponownie podłącz pasek panelu przedniego do zasilacza UPS.
- Zamknij przedni panel i zablokuj dwoma pokrętłami blokującymi.