Endelig installasjon
FARE |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk
støt eller høy kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler
må overholdes når du arbeider med batterier
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
ADVARSEL |
---|
fare for skade på utstyret
Vent til systemet er klart til å slås på
før du installerer batteriene i systemet. Tiden mellom batteriinstallasjon
og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller
3 dager.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade,
eller skade på utstyret.
|
- Installer bakplaten på kabelføringsboksen igjen.
- Monter toppdekselet på nytt:
- Kun for seismisk forankring: Skyv UPSen i posisjon, slik at bakre forankringsbeslag koples til den bakre forankringen.
- Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på UPSen med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at UPSen står vannrett (i vater).
- Kun for seismisk forankring: Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på UPSen på gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i det fremre forankringsbeslaget er ø18 mm.
- Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV).
- Skyv ekstra batterimoduler (hvis aktuelt) inn i sporet. Fyll hyllene fra bunnen og oppover.
- Skyv batterimodulhåndtaket på de ekstra batterimodulene ned og fest håndtaket til hyllen med den medfølgende skruen.
- Kople batteriterminalene til forsiden av batterimodulene.
- Sett batteridekselet på UPSen igjen.
- Monter frontpanelet på UPSen igjen: